Global site

Motorbelastingbewakingsrelais

Efficiënte bewaking van de belasting van asynchrone motoren 

Het motorbelastingbewakingsrelais bewaakt de belastingstatus van éénfase of driefasen asynchrone motoren. Vergeleken met andere conventionele meetmethoden (bijvoorbeeld drukmeting of stroommeting), heeft dit relais een cos ϕ bewaking wat een precieze en economisch alternatief is. Het meet de spanning van alle drie de fases, de stroom van één fase en berekent de fasehoek (cos ϕ) om de status van de motor te kunnen bepalen.

Productvoordelen

  • Minder uitval
  • Snelle inbedrijstelling
  • Eenvoudig onderhoud

Productkenmerken

  • Bewaking onder- en overbelasting in één behuizing
  • Instelbare aanlooptijd van 0,3 - 30 sec.
  • Geschikt voor directe stroommeting tot en met 20 A
  • Instelbare reactietijd van 0,2 - 2 sec.
  • Eénfase- of driefasenbewaking
  • 2x wisselcontact

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact