Temperatuurbewakingsrelais

Twee series temperatuurbewakingsrelais voor al uw toepassingen

Het innovatieve CM-TCN temperatuurbewakingsrelais kan worden geconfigureerd via het LCD-scherm met achtergrondverlichting of de smartphone app. Het instellen van parameters en het configureren zijn met de ABB EPiC app met één druk op de knop een feit – zelfs in uitgeschakelde toestand. Dat zorgt voor configuratietijden die 80% korter zijn. En met slechts één relais voor een groot aantal toepassingen, kunnen voorraden aanzienlijk worden verminderd. ABB’s intelligente bewakingsrelais zorgt daarmee voor een heuse revolutie. De CM-TCN wordt geleverd in twee uitvoeringen, waarvan één voorzien is van geïntegreerde Modbus RTU communicatie.

De veel toegepaste en bewezen serie CM-TCS bewaakt en meet de temperaturen van vaste stoffen, vloeistoffen en  gasvormige media met een variëteit aan sensoren. Bewaking van te hoge en te lage temperaturen maar ook detectie van een open lus of gesloten circuit zijn voor ieder relais snel en eenvoudig een feit. Komt de temperatuur beneden of boven een vooraf ingestelde grenswaarde, dan verandert het uitgangsrelais van positie overeenkomstig de ingestelde functionaliteit en tonen de LEDs aan de voorzijde de huidige status.

 

Temperatuurbewakingsrelais

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Smart
Analoog
CM-TCN

Het innovatieve CM-TCN temperatuurbewakingsrelais kan worden geconfigureerd via het LCD-scherm met achtergrondverlichting of de smartphone app. Het instellen van parameters en het configureren zijn met de ABB EPiC app met één druk op de knop een feit – zelfs in uitgeschakelde toestand. Dat zorgt voor configuratietijden die 80% korter zijn. En met slechts één relais voor een groot aantal toepassingen, kunnen voorraden aanzienlijk worden verminderd. ABB’s intelligente bewakingsrelais zorgt daarmee voor een heuse revolutie.

Ingebouwde connectiviteit

Het intelligente temperatuurbewakingsrelais CM-TCN.012 ondersteunt datatransfer via het Modbus RTU communicatieprotocol. De communicatie-interface RS-485 is in het relais geïntegreerd en vereist geen installatie van aanvullende accessoires.

De communicatie-interface maakt het mogelijk om:

De temperatuurmetingen, relaisstatus en status van de temperatuursensor uit te lezen
De bewakingsrelais op afstand te configureren
Systeeminformatie uit te lezen (serienummer, firmware-versie)
Toegang te krijgen tot bewakingsdata zoals de historie, bedrijfsurenteller, onderhoudsteller en statistische gegevens
De historie en instellingen (trip-teller, event-historie, etc.) opnieuw in te stellen
De uitgang te besturen en de relais te triggeren in geval van communicatie-busfouten

 

 

ABB_picto_48x48_own_creation_one_look (002)Eén blik, één klik – één oplossing: LCD met achtergrondverlichting vereenvoudigt het aflezen en instellen van parameters
Eén blik voor alle benodigde informatie: het LCD-scherm aan de voorzijde van het relais toont de actuele meetwaarden en onderhoudsgegevens. En met een simpele druk op de druk/draaiknop wordt toegang verkregen tot het symbool-gebaseerde menu. Pas de grenswaarden en parameters aan met behulp van een intuïtieve en toekomstvaste interface.

 

 

 

mobile settings

Eén klik voor 80% snellere set-up: NFC-parameterisering van de smartphone app
Eén klik volstaat voor een snelle, eenvoudige en intuïtieve configuratie met de ABB EPiC smartphone app. Raak eenvoudig het relais aan met je mobiele telefoon en de parameters kunnen worden aangepast en opgeslagen in de app om vervolgens naar andere instrumenten te worden gekopieerd – zelfs als ze niet aan staan. Beschikbaar in verschillende talen – nog nooit waren installatie en configuratie zo eenvoudig.

 

 


webimage-podium

Eén oplossing voor een groot aantal toepassingen: voorkom het gebruik van verschillende componenten
Het gebruik van verschillende componenten wordt overbodig: de relais zijn over een breed instelbereik te configureren en kunnen flexibel worden aangepast, onafhankelijk van grenswaarden, tijdswaarden of andere instellingen. Voorgedefinieerde instellingen voor de belangrijkste toepassingen, ruimte voor gebruiker-specifieke instellingen, opslag van parameters en verzending naar verschillende relais maken de ingebruikname eenvoudiger en sneller. Upload parameter-sets naar de cloud en distribueer deze vervolgens in enkele seconden wereldwijd, bijvoorbeeld via e-mail, om zo te besparen op logistieke en voorraadkosten.

temperature

De veel toegepaste en bewezen serie CM-TCS bewaakt en meet de temperaturen van vaste stoffen, vloeistoffen en  gasvormige media met een variëteit aan sensoren. Bewaking van te hoge en te lage temperaturen maar ook detectie van een open lus of gesloten circuit zijn voor ieder relais snel en eenvoudig een feit. Komt de temperatuur beneden of boven een vooraf ingestelde grenswaarde, dan verandert het uitgangsrelais van positie overeenkomstig de ingestelde functionaliteit en tonen de LEDs aan de voorzijde de huidige status.

Zodra de temperatuur beneden of boven een vooraf ingestelde grenswaarde komt, dan verandert het uitgangsrelais van positie overeenkomstig de ingestelde functionaliteit en tonen de LEDs aan de voorzijde de huidige status.

 
Belangrijkste voordelen

  • Minder uitvaltijd en snellere inbedrijfstelling
  • Tijdbesparing bij engineering
  • Tijdsbesparingen bij selectie

Belangrijkste kenmerken
  • Verschillende typen sensoren, zoals PT 100
  • Diverse bewakingsfuncties, incl. bewaking te hoge en te lage temperaturen en bandbreedte
  • Configuratie en instellingen aan voorzijde van relais
  • Eén of twee drempelwaarden instelbaar
  • Open lus of gesloten circuit detectie selecteerbaar
  • Bewaking van kortsluiting en onderbroken draaddetectie
  • Leverbaar met schroefaansluiting of Easy Connect push-in technologie

 

 

Highlights

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents
Select region / language