0410_ABB_Tacteo_Access_Control_50_v05

Toegangscontrole

KNX-oplossingen voor hotelapplicaties

KNX is de wereldwijde standaard voor woning- & gebouwautomatisering en is met meerdere voordelen effectief inzetbaar in alle soorten gebouwen. In het bijzonder zijn de op KNX gebaseerde oplossingen voor toegangscontrole van ABB perfect aanpasbaar, niet alleen aan de behoeften van hotels maar ook aan de horecasector in het algemeen (appartementhotels, B & B's, vakantieappartementen, toeristische boerderijaccommodaties en resorts).

Voordelen

Maximaal comfort voor de gasten


Verhoog direct het comfortniveau van uw gasten door elke relevante functie te beheren. Beheers alles, van temperatuurregeling tot realtime controle van het energieverbruik, voor een optimale ervaring voor de gasten.


Lagere onderhoudskosten


Dankzij het centrale display en controlepunt is de controle supereenvoudig en worden de belangrijkste systeemparameters weergegeven. Hierdoor kan een aanzienlijke kostenverlaging worden bereikt.


Lagere uitgaven


Verlaag de complexiteit van de bekabeling via de enkele laagspanningsbus, die is losgekoppeld van stroomkabels. Dit leidt ook tot kortere ontwerp- en installatietijden, evenals lagere bijbehorende kosten.

Maximale flexibiliteit


Profiteer van hoge flexibiliteit bij het herprogrammeren of toevoegen van apparaten. Door het vermogen zich aan te passen aan veranderende behoeften, is er zelfs in de toekomst jaren na de installatie geen nieuw systeem meer nodig.


Belangrijkste kenmerken

Access
Toegangscontrole


- transponderlezer
- geïnstalleerd buiten gebieden met beperkte toegang
- swipen van geschikte kaart geeft toegang


TKK_U.1.1_Tacteo_86x86_card_holder_universal_GLS_ABB
Welkomstscènes


- transponderhouder in de kamer
- sleuf om gastkaart in te steken
- activering van elektrische apparaten en scènes


0118_ABB_Hotel_15_LobbyComputer_02
Kaart programmeren


- uitgevoerd vanaf de balie of andere locatie met de geïnstalleerde programmeermodule
- eenvoudige programmeerbewerking door 4 uitgeruste LED's
- bekijk de bedieningsstatus


Hoogtepunten

Millenium
Mylos
Chiara
ABB-tacteo
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language