Schakelaar in kast

Veilig en betrouwbaar

Het assortiment schakelaars in kast omvat hoogwaardige onderhoudsschakelaars (lastscheiders, veilighedenlastscheiders, DC-lastscheiders) PV-werkschakelaars, by-pass schakelaars en brandwerende schakelaars voor uiteenlopende industriële en utiliteitstoepassingen. 

 

  • Voor uiteenlopende toepassingen
    Schakelaars in kast worden toegepast als hoofdschakelaar, werkschakelaar of veiligheidsschakelaar in industriële installaties, utiliteitsgebouwen en energievoorzieningen. De producten zijn ontworpen voor een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering en ondersteunen een snelle en efficiënte installatie. 
  • Diverse behuizingen en uitvoeringen
    De schakelaars zijn verkrijgbaar in behuizingen van kunststof, plaatstaal, aluminium en roestvast staal. Afhankelijk van de toepassing kan worden gekozen voor een uitvoering die geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. De UV-bestendige behuizingen bieden een beschermingsgraad tot IP65. 
  • Voorkom ongevallen 
    Het assortiment omvat schakelaars van 16A - 160 A volgens IEC-normen. Voor veilig onderhoud en installatiewerk zijn diverse veiligheidsopties beschikbaar zoals hangslotvergrendeling, deurinterlock en gasdrukontlasting.
  • Snel de juiste schakelaar selecteren
    Met de webgebaseerde configuratie- en selectietool e-Configure kan eenvoudig de juiste schakelaar voor iedere toepassing worden geselecteerd. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten.

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Ons aanbod

Tools en support

Gerelateerde producten

Select region / language