DC lastscheider in kast van 16 tot en met 32 ampère

Gewoon efficiënt

OTDCP van 16 tot en met 32 ampère (IEC 60947) zijn er in verschillende gelijkspanningsvarianten, tot twee gelijkspanningscircuits mogelijk met een gelijke breedte.

  • Hoogwaardig en energie-efficiënt
    OTDCP heeft een heel laag vermogensverlies en is bestand tegen hoge temperaturen
  • Bespaar installatieruimte, -tijd en -kosten
    OTDCP lastscheiders zijn verkrijgbaar in spanningen tot en met 1000 V DC en bieden de mogelijkheid om 3 circuits in één kast te schakelen
  • Voorkom ongevallen
    Hangslotvergrendelbare bedieningen en afdekkingen zorgen voor veilig onderhoud en installatie
  • Lange levensduur
    De kasten zijn gemaakt van hoge kwaliteit, UV bestendig materiaal en zijn IP65. Geschikt voor binnen en buiten
OTDCP_2

Tools en support

Gerelateerde producten

Select region / language