PSTX - geavanceerde softstart-oplossing

De PSTX serie softstarters combineert jaren onderzoek en productontwikkeling met uitgebreide kennis van applicatiespecifieke eisen en wensen. De PSTX is de meest recente innovatie in motorbesturing en -beveiliging en biedt veel nieuwe functionaliteit voor verbeterde beschikbaarheid voor iedere motorstart-applicatie.

Belangrijkste voordelen

  • Verbeterde betrouwbaarheid motoren
  • Efficiënter installeren
  • Hogere productiviteit

Belangrijkste kenmerken:

  • Driefasen gestuurd
  • Nominale spanning: 208 - 690 V AC
  • Breed bereik voor voedingspanning: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Nominale stroom: 30 - 1250 A (inside-delta: 2160 A)
  • Gesealde printplaat die geschikt is voor zware omgevingsinvloeden
  • Koppelregeling voorkomt schade door waterslag van pompen
PSTX

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Producten en diensten

Productvideo's

Select region / language