Overspanningsbeveiligingen OVR PV-serie

Een unieke productserie! Omdat fotovoltaïsche installaties buiten worden geïnstalleerd kunnen deze hinder ondervinden van overspanning als gevolg van atmosferische ontladingen. ABB ontwikkelde daarom een reeks overspanningsbeveiligingen die speciaal zijn ontwikkeld voor en afgestemd op fotovoltaïsche installaties.

Naast de bestaande OVR PV 600 en 1000V introduceert ABB ook de nieuwe OVR PV 1500VDC. Daarmee bieden wij het meest complete aanbod op de markt. De OVR PV 1500 VDC is speciaal ontwikkeld als antwoord op de trend naar grootschaliger installaties. Met deze nieuwe OVR-reeks speelt ABB niet alleen in op de fotovoltaïsche markttrend naar hogere spanningen maar is ook een product geïntroduceerd dat de benchmark vormt voor SPD’s. Bovendien werden nog verdere verbeteringen aangekondigd waardoor te verwachten kortsluitstromen tot 10kA mogelijk worden. Dat is uniek op de markt!

Productvoordelen     

  • Kosten- en ruimtebesparend. Aanvullende beveiliging is overbodig omdat de OVR PV 1000 en 1500VDC zelfbeschermend zijn tot 10 kA. En omdat het brandrisico in de installatie kleiner is, wordt ook een veiligere installatie gegarandeerd.

  • Voorkom onnodige kosten. De OVR PV 1500 is ontworpen voor de toekomst. Al in de ontwerpfase kan nu rekening worden gehouden met toekomstige standaarden. Dat voorkomt tijdverlies in een later stadium door noodzakelijke aanpassingen.

  • Veiligheid zonder compromis. De hele PV-reeks is uitgevoerd met gepatenteerde thermische uitschakeling voor de kleine DC-stroom in een PV-installatie.

Productkenmerken   

  • Van 600VDC voor kleine installaties tot 1000VDC en 1500VDC voor grootschalige zonne-energie-installaties.
  • Serie Type 1 OVR PV voor de zonne-energie-installaties die zijn beveiligd met externe bliksembeveiliging.
  • IEC en UL gecertificeerd
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Meer informatie

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language