DS-ARC1 en DS-ARC1 M: vlamboogdetectieapparaat (AFDD) met geïntegreerde aardlekautomaat

Maximale veiligheid en eenvoudige installatie

Elk jaar ontstaan over geheel Europa meer dan twee miljoen branden. Ruim eenderde hiervan is het gevolg van fouten in de elektrische installatie die vaak ontstaan als gevolg van gevaarlijke vlambogen. AFDD's detecteren die vlambogen op een betrouwbare manier en beschermen mensen, gebouwen en onvervangbare goederen tegen dergelijke branden.

Door het vroegtijdig detecteren van vlambogen en het afschakelen van het betreffende circuit, biedt de AFDD met geïntegreerde installatieautomaat een betrouwbare en volledige bescherming in elk type gebouw.

De DS-ARC1 en DS-ARC1 M zijn de nieuwe 1P + N-vlamboogdetectieapparaten met geïntegreerde aardlekautomaten met een kortsluit-afschakelvermogen van respectievelijk 6kA en 10kA. Daarmee voldoen ze aan de productstandaard IEC/EN 62606; IEC/EN 61009.

Met de slechts drie modulen brede apparaten wordt bescherming geboden tegen vlambogen, overspanningen, kortsluiting, overbelasting en aardlekfouten. Mensen, gebouwen en kostbare goederen zijn zo volledig beschermd.

Belangrijkste voordelen

  • Betrouwbare bescherming tegen seriële, parallelle en aardvlambogen, overspanning (> 275V), overstroom en aardlekstromen
  • 100% flexibele voeding van boven- of onderzijde
  • Tot 50% tijdsbesparing dankzij makkelijke bedrading met System pro M compact® doorverbindingskammen.
  • Uniformiteit in de System pro M compact®-serie; combinaties mogelijk met System pro M compact®-accessoires (waaronder hulpcontact voor montage aan de onderzijde) en doorverbindingsrails.
  • Eenvoudige probleemoplossing van het netwerk dankzij de LED-indicatie na een uitschakeling met mogelijkheid om in het geheugen terug te zoeken naar de laatste uitschakeling door vlamboog of overspanning.
     

Belangrijkste kenmerken

  • Dubbele kooiklemmen voor aansluiting met zowel kabels (max. 25 mm2) als doorverbingdingskammen (10  mm2) van boven- en onderzijde
  • Bij installatie met contactrails zijn de DS-ARC1 en DS-ARC1 M eenvoudig te verwijderen uit een groep 
  • Oranje testdrukknop om de correcte werking van het vlamboogdetectieapparaat te controleren; witte testdrukknop voor controle van correcte werking van installatieautomaat.
  • Doorlopende interne zelftest
  • Contactpositie-indicator (CPI) om de status van de contacten op de schakelpositie onafhankelijk te identificeren
  • LED voor indicatie probleemoplossing uitgevoerd met geheugenfunctie
    Aardlekindicator (blauwe indicatie op de tuimelschakelaar) voor herkenning van uitschakeling door aardlekfouten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Products and Documentation

Product
Documentatie
Loading documents