Modulaire DIN-rail producten

DIN-rail als bewezen systeem voor beveiligings-, monitoring-, meet- en besturingscomponenten.

Snel, effectief en kostenbesparend samenstellen en monteren van maatwerkoplossingen voor beveiliging, monitoring, meting en besturing? Dat kan met ABB’s System pro M; een bewezen en modulair DIN-railsysteem met aardlekschakelaars, overspanningsbeveiligingen, besturingen, signaleringen, meetproducten en andere slimme accessoires.

System pro M leent zich niet alleen voor system integrators, OEM’ers, installateurs en paneel- en machinebouwers die willen profiteren van maximale flexibiliteit. Ook industriële eindgebruikers vertrouwen op grote schaal op de kwaliteit en veelzijdigheid van het systeem.

modular-din-rail-products

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Assortiment modulaire DIN-rail producten

Installatieautomaten en aardlekschakelaars

Distributierailsysteem

Energiemeters

Overige DIN-rail componenten

ACE - Accelerate | Co-create | Experience

Wil je een smart building realiseren? Energiemanagement ultiem inzetten? Een toekomstbestendige installatie bouwen? ABB helpt. Kom met je bouwteam naar ACE. ACE is een unieke werkmethode, ontwikkeld om samen aan de slag te gaan met het schetsen van de ideale contouren van je efficiënte, gezonde en effectieve gebouw.  
 
Haal het maximale uit je plannen en ontwerpen, start met ACE.

Meer informatie over ABB ACE sessies:

ABB ACE

Energieprofiel kleine kantoorgebouwen verbeteren?

ISO 50001 energietool_light-grey_534x295

Doe nu de nieuwe gratis energietool

Is je bedrijf ook bezig met energiebeheer of wil je de volgende stap naar meer intelligentie maken? ABB heeft recent een tool ontwikkeld waarmee het energieprofiel van kleine kantoorgebouwen volgens ISO 50001 kan worden bepaald. De tool zet de uitdagingen op rij en toont de oplossingen die ABB hiervoor biedt. Ook biedt dit inzicht in de voordelen die dat voor energiebeheer met zich meebrengt.

GA NAAR DE TOOL

SMISSLINE TP nu met Power Bar System

Ontdek de voordelen van SMISSLINE TP

Ontdek de voordelen
sfeer SMISSLINE TP

 

 

Tools en support

 

 

Highlights

Select region / language