FlexLine®

snel | flexibel | veelzijdig

FlexLine® is ABB's nieuwe, schroefloze energiedistributiesysteem

Met FlexLine® introduceert ABB een nieuw, schroefloos energiedistributiesysteem. Belangrijk kenmerk aan dit nieuwe systeem is dat FlexLine gebruik maakt van een schroefloze kamverbinding en push-in-technologie. Er is dus geen gereedschap meer nodig! Het systeem werd speciaal ontwikkeld om installateurs in staat te stellen om snel en tijdbesparend te kunnen installeren. Het compacte ontwerp zorgt bovendien voor ruimtebesparingen.

- Versnelde installatie dankzij push-in technologie
- Maximale flexibiliteit dankzij flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend dankzij compact ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde
2-1411_FlexLine_AK600_tegel_product_390x195px_2 (1)

FlexLine® highlights

Perfecte combinatie met AK600

FlexLine® laat zich perfect combineren met de AK600 verdelers. Deze verdeler voor wandmontage biedt niet alleen een hoog niveau van flexibiliteit. FlexLine® en AK600 zijn de perfecte combinatie als het om installatiesnelheid gaat. Sneller monteren, sneller bedraden en meer overzicht in de kast. De beste start van een succesvol project.
leaflet-uk600-ak600

Ontdek het aanbod

Configureer FlexLine® met PDC

Voor het configureren van FlexLine wordt gebruik gemaakt van PDC (onderdeel van ons systeem E-Design). Met deze kosteloze software worden laagspanningsverdeelinrichtingen gecalculeerd en ontworpen, geheel volgens de geldende Norm IEC61439 1,2,3. Met PDC kunt u product- en schakelbordconfiguraties bewaren, dupliceren en bewerken. Geleiders, besturings- en beveiligingsapparatuur worden automatisch gedimensioneerd en lijndiagrammen gecalculeerd. Daarmee zorgt PDC voor een aanzienlijke versnelling van het ontwerp- en configuratieproces. PDC is een professionele en complete oplossing voor elektrotechnici die kosteloos te downloaden is en u altijd met de laatste versie laat werken.

2-1411_FlexLine_beeld_tegel_390x195px

Leer meer

Select region / language