SX-ARC1 - FlexLine®

snel | flexibel | veelzijdig

FlexLine® is ABB's nieuwe, schroefloze energiedistributiesysteem

Elk jaar ontstaan er meer dan twee miljoen branden in heel Europa. Meer dan een derde daarvan is te wijten aan fouten in de elektrische installatie, die voornamelijk ontstaan als gevolg van gevaarlijke vlamboogfouten. Vlamboog-foutdetectoren (AFDD's) detecteren deze vlamboogfouten betrouwbaar en beschermen mensen, gebouwen en onvervangbare goederen tegen door elektrische vlambogen veroorzaakte branden. Door vroegtijdig vlamboogfouten te detecteren en het betreffende circit af te schakelen, biedt de AFDD met geïntegreerde installatieautomaat (MCB) betrouwbare en volledige bescherming in elk type gebouw.


Als onderdeel van het FlexLine® systeem beschikt de SX-ARC1 over push-in aansluitklemmen die 50% besparen op installatietijd. Bovendien kunnen FlexLine® componenten  flexibel worden gecombineerd  met de PSX-doorverbindingskam om nog meer tijd en ruimte te besparen.

Belangrijkste voordelen:

  • Betrouwbare bescherming tegen seriële en parallel-vlamboogfouten, overspanning (>275 V) en overstromen
  • De QR-code op de voorkant, leidt naar de productdetailpagina met alle productinformatie
  • Flexibel om SX-ARC1 te installeren met elk ander FlexLine® apparaat op één DIN-rail, verbonden met één doorverbindingskam stroomrail
  • Handige invoer van de bedrading vanaf de voorkant aan de belastingzijde
  • Verminderde installatietijd met 50% dankzij push-in technologie
  • Gemakkelijke probleemoplossing dankzij de LED-indicatie na een uitschakeling
  • Testdrukknop om de juiste werking van het vlamboogfoutdetectieapparaat te verifiëren
  • Continue interne zelftest 

Belangrijkste kenmerken:

  • 1P+N in 2 modules breedte
  • Nominale stroom tot 20 A
  • Schakelvermogen tot 6 kA
  • B & C uitschakelkarakteristieken

De flexibiliteit van FlexLine® zelf ervaren?

Vraag nu een gratis sample aan

FlexLine® highlights

Ontdek het aanbod

SX-ARC1
SX-ARC1 – 1P+N

Vlamboogdetectie SX-ARC1

PSX
PSX - FlexLine® doorverbindings-kammen

Accessoires - doorverbindingskammen PSX

Leer meer

Gerelateerd aanbod

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents
Select region / language