FlexLine® is ABB's nieuwe, schroefloze energiedistributiesysteem
FlexLine® doorverbindingskammen PSX gaan hand in hand met de flexibele aansluitklemmen van de FlexLine® componenten door een one-size-fits-all benadering te volgen. Wanneer de neutrale geleiderklemmen niet nodig zijn, kunnen de flexibele aansluitklemmen deze busbarpen bevatten zonder enige mechanische of elektrische verbinding. Daarom kunnen alle FlexLine® componenten flexibel worden gecombineerd met slechts één type doorverbindingskam, omdat de fasevolgorde altijd hetzelfde is.
De overgebleven busbarpennen kunnen worden afgedekt met de BSKX schokbeschermingskappen.
Belangrijkste voordelen:
- De fasevolgorde is altijd correct bij het flexibele aansluitklem-concept van de FlexLine® componenten
- De vorm van de doorverbindingskam maakt toegang mogelijk tot de extra schroefklemmen aan de onderkant. Evenals tot de DIN-rail clip om een component van de DIN-rail te verwijderen zonder de stroomrail te verwijderen
- Schokbeschermingskappen BSKX voor ongebruikte pennen beschikbaar
Belangrijkste kenmerken:
-
Stroomvoerend vermogen van 63A (10 mm²)
-
3P+N busbars beschikbaar in 12 en 8 module lengte
-
1P+N busbars beschikbaar in 12, 6 en 4 module lengte