Let op: e-Design is niet meer beschikbaar. Dit is vervangen door onze nieuwe calculatiesoftware voor verdeelkasten in lijn met het Microsoft Windows platform: PDC-NL 5.0.

Klik hier voor meer informatie en de download-mogelijkheden

e-Design

Klik de wereld van ABB op je scherm!

header e-Design

Speciaal voor elektrotechnisch specialisten is er e-Design. Met deze nieuwe, kosteloze software suite van ABB kunnen laagspanningsverdeelinrichtingen worden gecalculeerd en ontworpen, geheel volgens de geldende Norm IEC61439 1,2,3.

Voordelen van e-Design

Flexibiliteit:

  • gedurende alle fases van het project zijn de vier met elkaar verbonden modules toegankelijk.
  • Het project kan worden hergebruikt door iedereen die betrokken was bij het ontwerp ervan.

Snelheid:

  • het is mogelijk om product- en schakelbordconfiguraties te bewaren, dupliceren en bewerken.
  • calculatie van een lijndiagram en automatische dimensionering van geleiders en besturings- en beschermingsapparatuur

Gebruiksgemak:

  • Tekenen van lijndiagram met behulp van vooraf gedefinieerde macro’s
  • Geleide configuratie van schakelborden en producten



Geoptimaliseerde workflow en gebruiksgemak

  • In de e-Design suite worden alle programma’s overzichtelijk weergegeven.
  • Je werkt altijd met de laatste versie. Bij het openen van e-Design wordt aangeven of er updates beschikbaar zijn.
  • Projectdata worden in de verschillende programma’s uitgelezen en/of verwerkt.
  • e-Design is kosteloos en vrij te downloaden.
  • Professionele en complete oplossing voor elektrotechnici.
Meer informatie over de e-Design workflow
sfeer

Ervaringen van anderen

ontwerper
Ontwerper
“Nu de afzonderlijke tools allemaal te vinden zijn in de e-Design suite, heb ik meer overzicht.”
paneelbouwer
Paneelbouwer
“Omdat ik met e-Design werk, weet ik zeker dat ik altijd automatisch gebruik maak van up-to-date software.”

Links en downloads

  • Neem contact op

    Verstuur je aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Neem contact op
Select region / language