Vanaf 10 juni is e-Design niet meer beschikbaar. Binnenkort volgt hier een link naar een nieuwe webpagina voor PDC-NL 5.0: onze nieuwe calculatiesoftware voor verdeelkasten in lijn met het Microsoft Windows platform. Wij zullen dit zo snel mogelijk publiceren via onze nieuwsbrieven en social media.

Features en kenmerken

e-Design heeft een aantal kenmerken die de software suite dé tools bieden die de engineer en elektrotechnicus nodig heeft.


  • Producten en accessoires kiezen & configureren
  • Kostenraming
  • Configuratie en engineering van het schakelbord
  • Elektrische dimensionering

 

Producten en accessoires kiezen & configureren

  • Eenvoudig en direct selecteren en configureren – ook voor wie niet bekend is met ABB-producten – door technische kenmerken te definiëren.
  • Product zoeken en selecteren via productcode of beschrijving.
  • Productconfiguraties die al zijn afgerond aanpassen, dat scheelt tijd.

Kostenraming

  • Efficiënte productorganisatie middels boomstructuur, zodat methodisch werken mogelijk is, het betreffende product direct kan worden bekeken en de schakelborden gemakkelijk kunnen worden gedefinieerd.
  • Eenvoudig productbeheer mogelijk via: Knippen, Kopiëren, Plakken, Dupliceren en Wijzigen.
  • Via de functie Favorieten kunnen vooraf gedefinieerde productlijsten gemaakt worden, die voor volgende projecten opnieuw kunnen worden gebruikt.
  • Personalisatieopties voor klanten, kortingsprofielen en prijslijsten.
  • Gedetailleerde rapportages.

Configuratie en engineering van het schakelbord

  • Het ontwerpproces verloopt op basis van de lijst met toestellen. Dit vereenvoudigt het complexe ontwerpstadium en voorkomt compatibiliteitsproblemen tussen producten, assemblagekits en railsystemen.
  • Wijzigingen in het initiële ontwerp zorgen niet voor vertraging.
  • Speciale module voor railconfiguratie.
  • Functionaliteit om verhoging van temperatuur te berekenen ten behoeve van de optimalisatie van de algehele grootte van de centrale.

Elektrische dimensionering

  • Eenvoudig een lijndiagram opstellen, zowel voor de stroomverdeling als de commando- en besturingsschakelingen.
  • Optie voor het berekenen van belastingsstromen, spanningsverlies, kortsluitstromen, in overeenstemming met de normen voor de sector.
  • Automatisch kabels dimensioneren en beschermingsmiddelen kiezen, zowel vanuit technisch als economisch oogpunt.
  • Flexibiliteit gegarandeerd door het beheer van verschillende voedingsbronnen en het creëren van verschillende systeembesturingsscenario's.
  • Curve-tekenmodule beschikbaar voor soepele en lineaire controles van kabelbescherming en coördinatie tussen beveiligingsinrichtingen.
sfeer

Links en downloads

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language