Systeemvereisten

Om goed te kunnen werken met e-Design, zijn er een aantal systeemvereisten.

 

Systeemvereisten:

Windows 10 (Desktop)
Windows 8.1 (Desktop)
Windows 8 (Desktop)
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2

 

Minimale hardware:

CPU: 32bit  (x86) of 64bit (x64)  1 GHz
RAM: 2GB (32 bit) of 3GB (64 bit)
Hard disk: 3GB vrije ruimte

 

Optioneel:

Microsoft .NET Framework 4.6.1
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package



Installeren


U kunt e-Design hier downloaden. Zorg ervoor dat uw systeem aan de minimale systeemvereisten zoals hierboven vermeld, voldoet. 



Installatiestappen


Sla e-Design op uw pc op waar u wenst. Dubbelklik op het pictogram van de software en volg daarna de stappen van de installatiewizard. Er zal u onder andere worden gevraagd om de gebruiksvoorwaarden te accepteren en een land naar keuze in te stellen. Om e-Design te kunnen gebruiken, moet u zich registreren en heeft u een toegangscode nodig. Bij de eerste keer installeren van de software verschijnt een formulier waarop u uw gegevens kunt invullen. Daarna ontvangt u de toegangscode per e-mail op het e-mailadres dat u hebt ingevuld.

sfeer

Links en downloads

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language