Workflow

e-Design bestaat uit verschillende modules.


Elke module in e-Design heeft kenmerken die aansluiten op de behoeften van professionals in de elektrotechniek. Kies de workflow die past bij uw werkzaamheden


Volledige workflow


U kunt in alle beschikbare modules projecten aanmaken via de functie Product- en accessoireselectie. In de volledige workflow is duidelijk zichtbaar hoe de modules met elkaar zijn gekoppeld. Hiermee is het hét hulpmiddel voor professionals in de elektrotechniek.


Workflow voor ontwerpers


De Elektrotechniek-module is het startpunt voor ontwerpers. Hiermee krijgt u direct toegang tot de Kostenraming-module. Maar u kunt ook eerst een ruwe schatting van het project maken in de Paneelconfiguratiemodule. U kunt op elk gewenst moment elementen aan de lijst met materialen toevoegen via de functie Product- en accessoireselectie.



Workflow voor paneelbouwers en installateurs


U kunt een offerte maken door componenten uit de module voor Product- en accessoireselectie direct toe te voegen aan de Offerte-module. De volgende stap is de engineering van elk schakelbord. Is dit voltooid, dan toont het systeem een gedetailleerde lijst van componenten en bijbehorende prijzen. Indien nodig kan het schema van de ontwerper eerst worden geëvalueerd. Vervolgens kunt u direct verder gaan met de engineering van het schakelbord. Aan het eind van het proces krijgt u een offerte voor het schakelbord.
sfeer

Links en downloads

  • Neem contact op

    Verstuur je aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Neem contact op
Select region / language