OVR T1-T2 25kA overspanningsbeveiliging High Energy

De power van een veilig gevoel

De OVR T1-T2 25kA overspanningsbeveiliging High Energy van ABB is onze meest geavanceerde reeks overspanningsbeveiligingen. Deze overspanningsbeveiligingen zijn zelfs geschikt voor installaties waar een prospectieve kortsluitstroom tot 100 kA kan ontstaan. Ontdek de power van een veilig gevoel.

  • Zowel de OVR T1-T2 25kA, de OVR T1-T2 QS 12.5 kA als de OVR T2 QS, in Imax=80kA, 40kA en de OVR T2-T3 QS Imax=20kA in multipool versies voor alle stroomstelsels (TT, TN-C, TN-S, IT) en diverse voltages (255/275/350/440 VAC).
  • Verschillende Iimp, Imax en Ifi beschermen installaties tegen hoge transiënte overspanningen door blikseminslag én schakelhandelingen.
  • Te installeren op locaties met een prospectieve kortsluitstroom tot 100 kA bij installatiepunt.
  • Volgens de NEN1010, rubiek 443 is overspanningsbeveiliging steeds vaker een must in commerciële en industriële gebouwen.

Dáárom overspanningsbeveiliging

Als gevolg van de klimaatverandering neemt het aantal blikseminslagen toe. Overspanningsbeveiliging beschermt u tegen de gevolgen hiervan. De grootste oorzaak van overspanning (65% van de gevallen) zijn echter schakelhandelingen, bijvoorbeeld bij onderhoud aan het net of piekspanningen die ontstaan bij het opstarten van motoren en machines. De OVR T1-T2 overspanningsbeveiliging High Energy zorgt ervoor dat waardevolle elektronische installaties en it-apparatuur niet defect gaat of versneld verouderd als gevolg van overspanning. Daarnaast voorkomen deze overspanningsbeveiligingen dataverlies en/of stilvallen van de productie.

NEN1010

De nieuwe NEN1010 2020 vereist beveiliging van elektrische installaties tegen transiënte overspanningen van atmosferische oorsprong die worden overgebracht door het voedende net met inbegrip van directe inslagen op het voedende net en tegen overspanningen als gevolg van schakelhandelingen. De eisen gelden in gevallen waar de gevolgen van overspanningen invloed hebben op menselijk leven, publieke diensten en erfgoed, commerciële of industriële activiteit en/of een groot aantal personen. Hiermee wordt overspanningsbeveiliging in bijna elk nieuw gebouw verplicht. Met de OVR T1-T2 High Energy voldoet u aan alle eisen.

Belangrijkste voordelen



Belangrijkste kenmerken

  • Beschikbaar in de uitvoeringen 1L, N, 1L+N, 3L, 4L, 3+N
  • Maximaal piekstroomvermogen Iimp=25kA
  • Maximale zekering back-upbeveiliging 315A
  • Te installeren op locaties waar een prospectieve kortsluitstroom tot 100 kA kan ontstaan.
  • Dubbele klem per pool, V-aansluiting mogelijk tot 125A
  • Insteekbare eenvoudig vervangbare cartridges

Toepassingen



Meer informatie


Verwante producten


Producten en documentatie

Product browser
Documentation
Loading documents

Select region / language