Energie-efficiëntie voor Gemeente Westland

Energiebesparing en financiële onderbouwing met ABB’s EQ-meters

Referentiecase_GemWestland
Energiebesparing staat hoog op de agenda voor Gemeente Westland. In het gemeentehuis waren ontwikkelkansen om het energieverbruik in kaart te brengen. Het verbruik van gebouwgebonden apparaten was al wel inzichtelijk, maar bij kantoorapparatuur was dat nog niet het geval. Deze data is onmisbaar voor een goed onderbouwde afrekening en voor energiebesparing. ABB hielp gebouwbeheerder VolkerWessels bij het advies, de ondersteuning en de implementatie van de installatie.
In Naaldwijk vind je de glazen stad: het publieks- en bestuurscentrum en het gemeentekantoor van Gemeente Westland. In het facilitair beheer van het gebouw is er veel aandacht voor verduurzaming. In 2030 moet namelijk het energieverbruik in rijkskantoren met 50% zijn verminderd ten opzichte van 2008. Om die reden dient het Rijksvastgoed gebouw van Gemeente Westland als voorbeeldfunctie vanuit de Rijksoverheid op het gebied van energiebesparing.

VolkerWessels Vastgoedbeheer is langdurig verantwoordelijk voor het facilitair beheer van het pand. Energiebesparing zal vanwege de duurzaamheidsambities van de Rijksoverheid de komende jaren een  cruciaal thema zijn.

Derk Burggraaf, contractmanager bij VolkerWessels en verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van Gemeente Westland, vertelt: ''We zijn de komende vijfentwintig jaar verantwoordelijk voor het gebouwbeheer van Gemeente Westland. Met oog op de toekomst, willen we het pand in goede conditie houden. Daar hoort ook energiemanagement bij. Met de hulp van ABB kunnen we dit realiseren en het gebouw toekomstbestendig maken.''
 

Bewust en actuele beslissingen nemen

Wil je energie besparen, dan is realtime inzicht in kantoorapparatuur zoals printers, stopcontacten en ictapparatuur essentieel. Zeker wanneer het verbruik van deze apparaten variabel is. Derk Burggraaff vertelt waarom. ''De voornaamste reden dat het verbruik variabel is, is omdat het aantal aanwezige medewerkers varieert. Door het vele thuiswerken is een inschatting van het energieverbruik lastig. Door diverse groepen in de verdeelkasten te bemeteren, volgen we het energieverbruik realtime. Hiermee nemen we bewuste en actuele beslissingen om energie te besparen en kunnen we de afrekening duidelijk verantwoorden.''
ReferentieCase Westland

Energiemanagementsysteem System pro M – SCU 100

De componenten die energie-efficiëntie en een heldere financiële verantwoording realiseren, is het energiemanagementsysteem System pro M. ''Hiermee creëren we grip op het energieverbruik in zowel sub- als eindverdelers. Het energiemanagementsysteem System pro M SCU 100 meters hebben we gemonteerd op de installatieautomaten van Gemeente Westeland, zodat deze data van stroomsensoren verzamelt. Met deze subbemetering is er een totaaloplossing ontstaan die niet alleen energie-efficiënt is, maar ook schaalbaar en flexibel'', vertelt Jan van de Maat. 
Referentiecase_GemWestland

Demonstratie

Het advies vanuit ABB was om sensoren (open core tm 80 A en gesloten core tm 160 A) op subgroepen te plaatsen die gekoppeld zijn aan gebruikersapparatuur. Vervolgens werd de vertaalslag van de installatietekeningen naar een prototype installatie gemaakt. De beoogde oplossing werd gepresenteerd vanuit een demonstratiekoffer. ''Een installatie zoals deze is vaak zo complex, dat het prettig werkt om de installatie te zien. Het werkt honderd keer beter dan een platte presentatie. Nu zie je meteen een 3D dimensie van diepte en grootte'', vertelt Jan van de Maat. ''Ook maken we in deze installatie gebruik van een master slave functie tussen de energie controllers.''

Yoran den Hertog, Projectleider VolkerWessels Vastgoedbeheer, vult aan: ''ABB heeft ons meerdere keren ondersteund. Jan van de Maat was namens ABB betrokken en onze sparringpartner tijdens het hele traject: vanaf de materiaalkeuze, tot aan de inbedrijfstelling en ondersteuning. We hebben onze uitdagingen, wensen en kennis kenbaar gemaakt en Jan van de Maat voegde daar zijn expertise vanuit ABB aan toe. Deze synergie zorgde voor een succesvol project. Ook was de demonstratie een fijn hulpmiddel om de installatie te begrijpen.''
 
Referentiecase_GemWestland
Referentiecase_GemWestland
Referentiecase_GemWestland

Meer informatie over energiemanagementsysteem System pro M

LEES MEER
Referentiecase_GemWestland

Meer informatie over EQ-meters

LEES MEER
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language