Energiemeters

Informatie is de sleutel

Voor beheerders, huisbazen en facility managers die verantwoordelijk zijn voor gebouwen, is een standaard energiemeter en de informatie hiervan vaak niet voldoende. Wat heb je aan een factuur als niet bekend is waar of waarom de energie werd verbruikt? Sub-metering biedt hiervoor uitkomst en geeft een gedetailleerd beeld van het energieverbruik. Op die manier kunnen gebieden waar het energieverbruik te hoog is, worden geïdentificeerd en wordt duidelijk waar investeringen nodig zijn. Energiemeters geven inzicht op de details van het energieverbruik zodat er gericht gericht actie kan worden genomen. 
In de World Energy vooruitzichten meldde de International Energy Agency (IEA): “Een substantieel deel van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren – 80% in de gebouwensector en meer dan 50% in de industrie – wordt nog steeds niet aangesproken.” Doet jouw bedrijf genoeg om het energieverbruik te verminderen?

ABB’s EQ-meters is een nieuwe serie meters voor submetering en energie-efficiëntie. De meters worden geleverd in drie productseries met maximaal vijf functionaliteitsniveaus per serie en in 1-fase of 3-fasen uitvoering.

  • De A-serie is een geavanceerde meter-serie voor installaties tot 80 A die rechtstreeks of via een transformator worden aangesloten voor stroom en spanning (CT/VT).

  • De B-serie is een serie basismeters voor installaties tot 65 A die rechtstreeks of via een transformator worden aangesloten voor stroom en spanning (CT).

  • De C-serie zijn producten met puls-uitgang die bedoeld zijn voor stand-alone energiemeting tot 40 A en worden rechtstreeks aangesloten.

  • De D-serie meter is een volledig duurzame en compacte energiemeter geschikt tot 40A (1-fase) of 65A 3-fase met verschillende communicatiemogelijkheden.

DIN energiemeters390x260

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Gerelateerde producten

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents

 

Select region / language