Nieuwe aanpak levert meer controle en aanzienlijke kostenbesparing op
ABB ondersteunt conceptueel bouwen
Van verbruiker naar prosumer
Wartels van ABB zijn ervoor gemaakt
ABB en Applied Digital versnellen AI-klaar datacenters
Innovatieve UPS-technologie als fundament voor het datacenter van de toekomst
ABB verdeeloplossing als basis voor slim energiemanagement
Hoe zorg je slim en met een minimum aan overlast voor vervanging van grote verdeelkasten?
Om de energieambities voor het hotel, kantoren en de appartementen waar te kunnen maken, koos installateur Van Dijnsen voor slimme, kosten- en energiebesparende gebouwautomatisering met KNX van ABB.
Opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw stellen steeds vaker eisen aan de emissie van het materieel waarmee wordt gewerkt. Om die reden staat de ontwikkeling van emissieloos materieel volop in de belangstelling.
ABB pakt handschoen op: school flexibel bruikbaar, energiezuinig en veilig
Wie als system integrator succes wil hebben in de zuivelindustrie, zal aan strenge eisen voor voedselveiligheid moeten voldoen. De uitdagingen zijn veelzijdig: absolute hygiëne, optimale voedselveiligheid en de hoogste kwaliteit.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Met dat motto pakte de Boxum Installatiegroep de renovatie van het eigen pand aan
Van der Valk hotel voldoet aan nieuwe regelgeving (GACS) en ontvangt een hoge BREEAM waardering door ABB Ability™ Energy and Asset Manager
Voedselveiligheid – dat is niet het eerste waar je aan denkt tijdens een gesprek over kassenbouw. Maar wie een bezoek brengt aan Dutch Growing Solutions zal al snel beseffen dat de detecteerbare Ty-Rap® van ABB de verbindende schakel is tussen deze twee werelden.
Push-in spring techniek voor sneller installeren en 100 % betrouwbare verbinding
Electrificatie binnen de logistiek
Schakelmateriaal indrukwekkend in zijn eenvoud
ABB Ability™ zorgt voor de volgende stap in verduurzaming
Bedieningscomfort en minder energieverbruik dankzij Busch-free@home®
Energiebesparing en financiële onderbouwing met ABB’s EQ-meters
Met toekomst- en omgevingsbestendige vermogensautomaten
E-vrachtwagens opladen mogelijk door effectief energiemanagement
Installaties updaten, upgraden en beveiligen
Toekomstbestendig wagenpark door schaalbaarheid
Vlamboogdetectoren AFDD (Arc Fault Detection Device) van ABB beschermen UNESCO Werelderfgoed.
Detecteerbaar, voedselveilig en op en top betrouwbaar.
Milieukritische kabelbeschermingssystemen voor afvalverwerkingsmachines
Een indrukwekkend Experience Center van ‘s werelds grootste kabelfabrikant. In tegenstelling tot een statische showroom staan hier de experience en het wauw-effect centraal.
Het veranderende energielandschap zorgt ook voor installateurs voor nieuwe uitdagingen en maakt energiemonitoring voor hen steeds belangrijker. Om installateurs hierop voor te bereiden, biedt ROVC in Ede met hulp van ABB praktijkgerichte en direct toepasbare opleidingen
Dankzij de unieke houten constructie, energieopwekkende gevels, perfecte energieverdeling,triple glas, slimme huisautomatisering en goede isolering, is HAUT het hoogste hybride houten gebouw van Nederland en een van de hoogste ter wereld.
ABB en totaalinstallateur Verkerk maken Smart Energy Solutions mogelijk met energiemonitoringsplatform
Dutch Charge maakt door partnership met Xemex en ABB optimaal gebruik van elektrisch laden in het publieke domein door laadlichtmast CityCharge
ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions draagt bij aan energiebesparing voor Random Studio
Mission to Zero
wheyco zet belangrijke stap naar condition-based onderhoud
Dankzij samenwerking tussen ABB en Installatiecombinatie Tergooi
Plug-and-play noodverlichtingsserie Evago voor luxe hotel
ABB ontwikkeld voor ProRail UPS-systemen op basis van ABB’s decentrale parallelle architectuur(DPA™)
All IT Rooms, EDS-systems en ABB bundelen krachten voor slim concept
Evago: onderhoudsarme noodverlichting die past bij high-end design
“De mogelijkheden van huisbesturing stoppen pas als je fantasie ophoudt”
Noodverlichting geïntegreerd in gebouwbeheersysteem in ABB-pand te Ede
Koninklijke Vezet kiest voor detecteerbare Ty-Rap® kabelbinders
Evago X: het juiste lichtniveau boven de 4 meter
18e-eeuws Werelderfgoed Unesco in Kinderdijk beschermd tegen brand
State-of-the-art oplossing met SMISSLINE TP in de hoofdrol
Een intensieve samenwerking tussen Croonwolter&Dros, Hollandia en ABB voor een toekomst met schonere, betrouwbare en veilige energie
Van den Pol Elektrotechniek kiest voor PMK80
Veilig en snel aanpassingen op elektrotechnische installatie doorvoeren
Gertenbach Elektro vertrouwt op kwaliteit en expertise ABB
SMISSLINE TP is de ideale oplossing voor SEKO Scheepselektrotechniek
“We willen mensen enthousiast maken voor de techniek”
Transitie als kroon op bijna 100-jarig partnerschap Hinfelaar en ABB
De wereld wordt beter met Nul-op-de-Meter
Onopvallend, esthetisch en functioneel
30%-40% besparingen op installatietijd en materiaal
Een nauwkeurige meting én energiebesparing
Met onze unieke combinatie van ABB i-bus® KNX en stekerbaar installeren
Samen met ABB heeft het bedrijfeen energievoorziening op TIER3+ niveau gerealiseerd
ABB en SEKO Scheepselektrotechniek B.V. leveren elektrische installaties voor schepen
Enthousiaste winnaars Busch-free@home®-systeem
Naast sfeervolle verlichting profiteert de bezoeker van nog meer gemakken
Noodverlichtingsoplossingen vanuit 's werelds duurzaamste gebouw (The Edge, Amsterdam)