Betrouwbaar miljoenen liters water desinfecteren

Wartels van ABB zijn ervoor gemaakt

Case Wartel_Kaiserzander
Verscholen in het Brabantse Schijndel ligt een Nederlands pareltje van innovatie, efficiëntie en slimme installatietechniek: VGE. Als expert in UV-C desinfectie oplossingen voor zwembaden, vijvers en industriële markten, is het bedrijf grootverbruiker van installatiemateriaal. Voor het snel en tegelijkertijd betrouwbaar waterdicht aansluiten van de kabels van hun systemen vertrouwt het bedrijf op de wartels van ABB. 

Specialist in UV-C technologie

VGE omspant drie merken waarmee verschillende markten worden bediend, elk met een eigen type UV-C systeem. Naast de Blue Lagoon UV-C technologie voor zwembaden, biedt Xclear desinfectieoplossingen voor vijvers. De industriële markt wordt bediend door VGE Pro.  “Schoon en veilig water is lang niet overal vanzelfsprekend. Juist daarom zijn onze ontwikkelingen op het gebied van waterdesinfectie zo belangrijk”, aldus Christian van der Pas van VGE. “De UV-C systemen die wij ontwikkelen en produceren worden echter niet alleen ingezet voor water- maar ook voor lucht- en oppervlaktedesinfectie. Onze passie voor techniek en kennis van water combineren we tot hoogwaardige producten en innovaties op het gebied van UV-C desinfectie.” 

Case Wartel - Zalmboerderij

Hoge eisen aan componenten

De verschillende systemen die door VGE op de markt worden gebracht, worden in-huis ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. Bij de keuze van producten speelt de omgeving waarin de systemen worden toegepast, een doorslaggevende rol. Christian van der Pas: “Veel van onze systemen worden blootgesteld aan water of worden zelfs volledig onder water geïnstalleerd. Dat stelt ook hoge eisen aan de elektrotechnische componenten die we gebruiken, zoals de wartels. Deze kunnen in de praktijk worden blootgesteld aan een druk tot wel 9 meter waterkolom. En ook onder die omstandigheden moeten ze betrouwbaar dicht blijven.”
Case Wartel - INOX Float

Uitvoerig testen op dichtheid

Vanzelfsprekend werd bij de wartelkeuze niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben vooraf uitvoerig de IP-dichtheid van verschillende oplossingen getest bij verschillende dikten van de wand waar de wartel op werd bevestigd. Uit die testen kwam onder andere de ABB Quick-Connect wartel als meest betrouwbare oplossing naar voren. Zelfs bij een wanddikte van 3 mm bleek de wartel betrouwbaar waterdicht.” De Quick-Connect wartel is vervaardigd uit halogeenvrij nylon (PA6), bestand tegen corrosie en geschikt voor temperaturen van -30°C tot +150°C. Met een IP66 tot IP68-classificatie biedt hij uitstekend bescherming tegen stof en water, zelfs onder druk. “Dat maakte deze wartel bij uitstek geschikt voor onze systemen”, aldus Christian van der Pas. “En met UL-goedkeuring zijn we verzekerd dat de wartel ook probleemloos in exportlanden kan worden ingezet”. 

Breed inzetbaar

De wartels worden niet alleen ingezet voor onderdompelbare of gravitaire systemen maar ook voor zogeheten ‘droge systemen’. Nick van Lier: “In grote voetbalstadions worden naast wedstrijden ook veel evenementen georganiseerd. Die evenementen brengen een grote belasting voor het veld met zich mee, bijvoorbeeld door alles wat op het veld wordt gegooid tijdens zo’n evenement. Een van onze UV-C systemen wordt ingezet om het gras te bestralen om zo beschadiging door schimmels te voorkomen.” 

Christian van der Pas vult aan: “Onder andere de Quick-Connect wartel is voor ons multifunctioneel inzetbaar.” De wartel is uit één stuk vervaardigd en wordt aan één zijde ingestoken. Dankzij een geïntegreerd vergrendelmechanisme kan de wartel zonder gereedschap vanaf de buitenzijde worden gemonteerd. In drie stappen is de montage een feit: klikken, kabel invoeren en aandraaien. Dat zorgt voor een aanzienlijke tijdwinst vergeleken met traditionele wartels.  

Meer weten over de wartels van ABB en andere oplossingen voor kabelmanagement? Bekijk de catalogus hier. 

 

Draad- en kabelmanagement voor optimaal resultaat

Naast het complete wartel-portfolio, heeft ABB een groot aanbod van nog meer draad- en kabelmanagementoplossingen om kabels sneller en gemakkelijker te beschermen, te isoleren en aan te sluiten. Als het aankomt op betrouwbaarheid en prestaties kiezen deskundige professionals de oplossingen van ABB.  


  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language