Tulpenmerk Ronico laat zich niet kisten door netcongestie

ABB verdeeloplossing als basis voor slim energiemanagement

Refcase_Tulpen_Ronico

Je hoeft de tv maar aan te zetten of de krant open te slaan en je hoort of leest er al over: netcongestie. Door onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet kunnen bedrijven niet worden aangesloten of kunnen bestaande aansluitingen niet worden uitgebreid. Dat laatste leek zich voor te doen toen het toonaangevende tulpenmerk Ronico wilde uitbreiden. Lef en vooruitstrevendheid zitten echter in het DNA van het bedrijf en samen met Schadenberg Installatietechniek, EDS-systems en ABB werd een oplossing ontwikkeld. Inmiddels draait de nieuwbouw op volle toeren!

250 miljoen tulpen per jaar

In het Westfriese plaatsje Hem, midden in het polderlandschap en niet ver van het IJsselmeer, bevindt zich Ronico, hét wereldwijde tulpenmerk. Al meer dan 85 jaar voorziet het bedrijf de hele wereld van tulpen van ongeëvenaarde kwaliteit. Elk seizoen werkt het bedrijf nog efficiënter, duurzamer en klantgerichter dan het jaar ervoor. Het resultaat? Een indrukwekkende groei: jaarlijks broeit en verpakt Ronico meer dan 250 miljoen tulpenbloemen. Die prestatie is te danken aan een bijzondere combinatie van ondernemerschap, innovatie, lef en doorzettingsvermogen. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in de nieuwbouw die recent werd gerealiseerd aan de Middenweg in Hem. In nog geen negen maanden tijd werd de oude kas aan de Middenweg gesloopt en een nieuwe neergezet.
Refcase_Tulpen_Ronico
Emax2
Refcase_Tulpen_Ronico

Meer informatie over Vermogensschakelaars

Lees meer

Duurzame nieuwbouw

De nieuwbouw heeft een omvang van maar liefst drie hectare. Twan Koster van Ronico vertelt hierover: “In totaal gaat het om 5 kassen, waarvan een deel al uit twee lagen bestaat. Binnen afzienbare tijd verwachten we de tweede teeltlaag verder uit te kunnen breiden. Daarmee kunnen we hier 160 miljoen tulpen broeien.” Met de innovatieve kas zet het bedrijf een grote stap richting een duurzamere toekomst in de tulpenbroei. “We recyclen 100%, het water wordt volledig hergebruikt en met ons toekomstig WKO-systeem als energiebron zijn we volledig energieneutraal. Daarnaast maakt een innovatief rolcontainersysteem de dubbele teeltlagen mogelijk, waardoor we de kas optimaal kunnen benutten.” De nieuwe kas is uiterst efficiënt ingericht en oogt om door een ringetje te halen. Alle verwarmings-, koel en waterleidingen zijn grotendeels ondergronds aangelegd waardoor er volop ruimte is voor de werkprocessen.

WKK en warmtepompen  

Wie tulp zegt, zal al snel denken aan de bollen die in de eigen achtertuin worden geplant. Maar het broeien en telen van tulpen op de schaal waarop Ronico dat doet, vereist vakmanschap, deskundigheid en de meest recente technologie. Zo kan een temperatuursverandering van één graad al grote gevolgen hebben. Twan Koster: “Een optimale regeling van verwarming en koeling is dan ook van vitaal belang. Voor de verwarming en koeling maken we gebruik van twee grote warmtepompen met een vermogen van 500 kW elk, met een CV-ketel van 3.000 kW als back-up”. Twee warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) voorzien de warmtepompen van stroom. In de toekomst hoopt het bedrijf de kas volledig met laagwaardige warmte vanuit bodemopslag te gaan verwarmen. Daarvoor is een koppeling nodig met de Ronico-vestiging aan de Elbaweg, waar al met een systeem voor warmte- en koudeopslag (WKO) wordt gewerkt.

Opgenomen vermogen meten

De twee WKK’s zijn nodig om het gewenste noodzakelijke capaciteit te kunnen leveren. Het huidige energiecontract voorziet in 400A terwijl 3.200A nodig is. “We hadden een verzwaring van onze aansluiting aangevraagd bij het energiebedrijf, maar die konden niet eerder dan 2030 de uitbreiding realiseren. Bovendien liepen de kosten behoorlijk in de papieren”, aldus Twan Koster. “Daarom zijn we samen met Schadenberg Installatietechniek , die alle techniek voor ons verzorgt, EDS-systems en ABB aan de tafel gaan zitten.” Roger Fanoy van Schadenberg Installatietechniek licht toe: “Om de netcongestie te kunnen omzeilen worden de WKK’s gecombineerd met een eigen ontwikkeld energiemanagementsysteem dat continu het stroomverbruik meet en monitort. Hiertoe zijn in alle delen van de hoofdverdeling en onderverdelingen stroomspoelen gemonteerd die het opgenomen vermogen meten. Met die kennis kunnen we vervolgens slim schakelen om met hetzelfde vermogen meer uit de installatie te halen. Energiemanagement in optima forma!”
Refcase_Tulpen_Ronico

Kloppend hart

Toekomstbestendig energiemanagement vraagt om slimme en flexibele verdeelsystemen die aanpassingen, uitbreidingen en een optimaal beheer van het energieverbruik mogelijk maken. Daarom wordt het kloppend hart van de elektrotechnische installatie gevormd door een nieuwe 3.200A hoofdverdeler van ABB. Deze is voorzien van aparte velden voor de twee warmtekrachtkoppelingen en één voor een toekomstig batterijsysteem. Elk veld is voorzien van Emax2 vermogensschakelaar.

De afgaande groepen – 20 stuks in totaal – zijn uitgevoerd met de horizontale SlimLine XR Gold zekeringlastscheider met AC23A-classificering. De groepen zijn verder voorzien van D1M20 poweranalyzers die op basis van het opgenomen vermogen load management en peak shaving mogelijk maken. De compacte en eenvoudig te installeren analyzers zijn voorzien van communicatiemogelijkheid op basis van Modbus RTU en Modbus TCP/IP en kunnen dan ook naadloos worden geïntegreerd in de door Schadenberg Installatietechniek ontwikkelde meet- en monitoringoplossing. De data die afkomstig zijn van de analyzer worden automatisch doorgegeven en verwerkt en waar nodig wordt de belasting beheerd en gestuurd.
Refcase_Tulpen_Ronico

Nauwe samenwerking

Het totale project, van de sloop van de oude kas tot de ingebruikname van de nieuwe, nam niet meer dan negen maanden tijd in beslag. “Dat betekent dat de samenwerking perfect en de communicatie strak geregeld moesten zijn. Daarnaast hecht Ronico veel waarde aan kwaliteit; de keuze voor ABB en EDS-systems was dan ook vanzelfsprekend”, aldus Roger Fanoy. “Met een strakke planning en nauwe samenwerking wisten we de klus op tijd te klaren. Het ontwerp dat door ons was samengesteld, werd door EDS-systems uitgewerkt, ontwikkeld, getest en geleverd. Een mooi voorbeeld van krachtenbundeling voor een optimaal resultaat.”
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language