ABB en Kevlinx Data Centers bouwen samen aan digitale zekerheid

Innovatieve UPS-technologie als fundament voor het datacenter van de toekomst

Ref case - Kevlinx

In een digitale economie waarin downtime simpelweg geen optie is, zetten ABB en Kevlinx een nieuwe standaard voor de kritieke infrastructuur van morgen. Met vooruitstrevende UPS-oplossingen, ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, schaalbaarheid en energie-efficiëntie, bouwen zij aan een robuuste energievoorziening die klaar is voor de toekomst.
Noem het gerust een revolutie: Kevlinx Data Centers en ABB zetten een nieuwe standaard in de hyperscale datacenter-industrie met middenspanning UPS-implementatie in Europa. Deze baanbrekende samenwerking combineert ABB’s HiPerGuard technologie met Kevlinx’s toekomstbestendige datacenter-architectuur. Daardoor profiteren enterprise, hyperscale en AI-klanten van ongekende betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en schaalbaarheid. 

Betrouwbaarheid begint op middenspanning

Traditionele datacenters maken vaak gebruik van UPS-systemen op laagspanning. Kevlinx kiest echter voor een radicaal andere koers: de implementatie van ABB’s HiPerGuard UPS op middenspanning. Hierdoor ontstaat maximale flexibiliteit om energie door het datacenter te distribueren en kan per zaal eenvoudig meer of minder stroom geleverd worden. ‘Door te kiezen voor middenspanning realiseren we een efficiëntere energieverdeling met minder energieverlies,’ legt Simon Lamsens van ABB uit. ‘Dit is essentieel voor hyperscale en AI-Ready datacenters zoals het datacenter van Kevlinx, waar grote vermogens vereist zijn en betrouwbaarheid absolute prioriteit heeft.’ 

Deze HiPerGuard UPS werkt statisch, dus zonder mechanische onderdelen, wat het risico op storingen verlaagt en onderhoudskosten drastisch vermindert. Deze technologische keuze vertaalt zich direct in concrete voordelen voor Kevlinx-klanten: lagere operationele kosten, een compactere infrastructuur met minder warmteontwikkeling, en superieure schaalbaarheid.
ref cae Kevlinx
Refcase_Tulpen_Ronico

Meer informatie over HiPerGuard UPS [EN]

Lees meer

Meer weten?

ABB informeert u graag over de mogelijkheden in uw situatie;

Data Center specialist

Freek van Alphen
Segment Manager ABB Data Center Solutions 
Telefoon: +31 (0)6 5347 4500
freek.alphen@nl.abb.com

UPS Specialisten

Telefoon: 088 - 2600 907
Voor verkoop: ups.sales@nl.abb.com
Voor service: ups.service@nl.abb.com
 

Kevlinx Data Centers: Europese pionier in hyperscale innovation 

Met een datacentercampus van 40MVA in Brussel, positioneert Kevlinx zich als een van de meest toekomstgerichte AI-ready hyperscale providers in Europa. Eric Lisica, Chief Operating Officer (COO) van Kevlinx, benadrukt de strategische waarde van deze technologische voorsprong: ‘Voor onze enterprise en hyperscale klanten betekent de middenspanning UPS-technologie van ABB optimale uptime, lagere energiekosten en de flexibiliteit om te schalen naar hun groeiende AI- en cloud-workloads, zónder compromissen.’

De Tier III campus staat voor de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid binnen de sector. Dankzij ABB’s middenspanning-UPS is het energiesysteem bovendien voorbereid op toekomstige uitbreidingen, wat cruciaal is in een markt waarin de vraag naar digitale capaciteit exponentieel groeit. ‘De samenwerking met ABB stelt ons in staat om onze klanten de meest geavanceerde energy infrastructuur te bieden,’ aldus Eric Lisica, COO van Kevlinx. ‘In een tijd waarin AI-workloads exponentieel groeien, hebben onze klanten infrastructuur nodig die niet alleen betrouwbaar is, maar ook kan meeschalen met hun ambities.’

HiPerGuard: eenvoud en kracht verenigd  

Het technologische hart van ABB’s energieoplossing is de HiPerGuard UPS, gebaseerd op de unieke ZISC-technologie (Impedance Isolated Static Converter). Deze technologie, geïntroduceerd in 2017, combineert eenvoud met prestaties: enkel de cruciale delen van het systeem draaien op middenspanning, terwijl andere componenten functioneren met efficiënte laagspanningsconvertoren. Het resultaat is een robuust, schaalbaar en betrouwbaar UPS-systeem dat klaar is voor zowel huidige als toekomstige eisen, lagere operationele kosten en hogere beschikbaarheid - eigenschappen die essentieel zijn voor mission critical-omgevingen waarin downtime niet wordt aanvaard. 

Van back-up naar energiepartner: de rol van UPS in de energietransitie

Waar een traditionele UPS alleen inschakelt bij stroomuitval, speelt ABB’s HiPerGuard een actieve rol in het moderne energiesysteem. Deze UPS kan het balanceren van het elektriciteitsnet ondersteunen en helpen piekbelastingen af te vlakken, waardoor de energievoorziening stabieler wordt. ‘HiPerGuard verandert van een passieve noodvoorziening in een strategisch onderdeel van het smart grid,’ aldus Simon Lamsens. Het systeem werkt naadloos samen met duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie, en kan zelfs deelnemen aan energiehandelsmarkten en demand response-programma's. Hierdoor wordt het energieverbruik van het datacenter afgestemd op netbehoeften en prijsfluctuaties, wat bijdraagt aan zowel kostenbesparing als duurzaamheid. Voor Kevlinx-klanten betekent dit een uniek voordeel: hun workloads draaien niet alleen op de meest betrouwbare infrastructuur, maar dragen ook bij aan een duurzamer energiesysteem. Deze slimme interactie met het net is vooral van belang nu netcapaciteit in veel regio's onder druk staat.

Samenwerking als sleutel tot innovatie

ABB en Kevlinx werken intensief samen vanaf de ontwerpfase tot en met de implementatie en monitoring van het energiemanagementsysteem. Voor Kevlinx is ABB meer dan een leverancier: het is een strategisch partner die meedenkt over regelgeving, ESG-doelstellingen en integratie met het bredere energiesysteem. ‘Terwijl anderen nog steeds vertrouwen op traditionele backup-systemen, bouwen wij met ABB al aan de energie-intelligente datacenters van 2030,’ stelt COO Eric Lisica. ‘Onze klanten profiteren vandaag al van de technologie van morgen.’ Simon Lamsens vult aan: ‘Wij willen organisaties niet alleen voorzien van technologie, maar hen begeleiden in de energietransitie. Samen met Kevlinx zetten we stappen richting een veerkrachtige, digitale economie waarin betrouwbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan.’

Een toekomstbestendig fundament voor Europa’s digitale economie

Deze samenwerking tussen ABB en Kevlinx toont aan hoe innovatieve technologieën de continuïteit en efficiëntie van datacenters kunnen waarborgen. De HiPerGuard UPS-systemen van ABB combineren betrouwbaarheid met energie-efficiëntie en dragen zo bij aan een verantwoorde digitale toekomst. Het resultaat is méér dan een hyperscale datacenter: het is een strategische motor voor Europa’s digitale economie, waarin bedrijven kunnen vertrouwen op infrastructuur die niet alleen vandaag presteert, maar ook klaar is voor de uitdagingen van morgen. Van AI-driven toepassingen tot kritieke enterprise-workloads, Kevlinx biedt de betrouwbare basis waarop Europa's digitale transformatie kan bouwen.

Over ABB

ABB is wereldwijd marktleider in geavanceerde energieoplossingen, met een sterke focus op digitalisering, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De innovatieve UPS-systemen van ABB, zoals HiPerGuard en MegaFlex DPA, worden wereldwijd toegepast in sectoren waar continuïteit essentieel is.

Over Kevlinx Data Centers

Kevlinx Data Centers ontwikkelt hypermoderne AI-ready datacenters voor de digitale economie van de toekomst. De Brusselse flagship-campus vormt een belangrijke digitale hub in Europa, met een sterke focus op duurzaamheid, energie-efficiëntie en connectiviteit voor cloud-, AI- en enterprise-klanten.
 
Select region / language