Boxum Installatiegroep onderscheidend met slim energiemanagement en snellaadoplossing

4-0712_Refcase_BoxumInstallatiegroep_Header_1183x353px
Goed voorbeeld doet goed volgen. Met dat motto pakte de Boxum Installatiegroep de renovatie van het eigen pand aan. Als voorloper in technologie wilde het bedrijf laten zien wat de mogelijkheden zijn van de systemen en producten die ze verkopen. Samen met ABB werd slimme gebouwtechnologie gecombineerd met een intelligente energiemanagementsysteem oplossing waardoor energieproductie en -verbruik perfect op elkaar zijn afgestemd. Bovendien geldt het bedrijf nu als lokaal voorloper met snellaadtechnologie. We spraken erover met Jan Boxum.  

Boxum Installatiegroep
De Boxum Installatiegroep in Vollenhove is een gespecialiseerde e-installateur voor Midden-en Noord-Nederland. Het bedrijf, dat inmiddels ruim 30 jaar bestaat, richt zich volledig op nieuwbouw. Vanaf het eerste moment werkt het bedrijf met ABB. Directeur Jan Boxum, die samen met zijn broer Dick het bedrijf runt, vertelt: “Betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Een bedrijf als ABB past daar perfect bij.” 

BoxumInstallatiegroep
BoxumInstallatiegroep

Grondige renovatie bedrijfspand 

Een kleine drie jaar geleden werd het pand van Boxum Installatiegroep grondig onderhanden genomen en full-electric gemaakt. “We wilden met ons pand van het gas af. Tegelijkertijd namen we ons voor om van ons kantoorpand het visitekaartje van het bedrijf te maken. Een slimme omgeving waar de techniek die we bij klanten installeren, samenkomt en kan worden beleefd en ervaren. We installeerden warmtepompen, hebben zonnepanelen op het dak gelegd en maakten de kantoor- en werkomgeving in één klap slimmer door de introductie van Busch-free@home®. Het is nu een volledig slim gebouw met onder andere 'verlichting die functioneert op de astronomische klok', 'lichtpunten die centraal zijn aangebracht en met actoren worden geschakeld' en met 'razendslim energiebeheer'. En het aardige is: we kunnen ook via de app alles op afstand regelen.” 


Snellaadoplossing 

“Met de stap naar all-electric hebben we ook gelijk het wagenpark geëlektrificeerd”, vervolgt Jan Boxum. “ABB stelde voor om dan gelijk de keuze te maken voor snelladers. Daar zijn er in de provincie aardig wat van, maar in het gebied waar ons pand staat, is er geen een. We hoefden dan ook niet lang na te denken over het voorstel van ABB. Met hun Terra AC en Terra 54 bieden ze een perfecte oplossing. Met de 4 Terra AC’s en de Terra 54 laadoplossing onderscheiden we onszelf niet alleen maar bieden we ook een perfecte service naar de omgeving. Volgende week gaan de snelladers in werking en we kijken daar echt naar uit.” 
Refcase_vdValkWassenaar

Meer informatie over energiemanagementsysteem

Lees meer

Eisbär: vraag en aanbod in evenwicht 

De zonnepanelen op het dak leveren overdag maximaal 3 x 50A. “Dat willen we zo veel mogelijk gebruiken. Op donkere en minder zonnige dagen, vallen we deels terug op het net. Om dat zo slim mogelijk te doen, maken we gebruik van het Eisbaer energiemanagement-systeem. Deze wordt gecombineerd met de InSite SCU200 control-unit en B23 kWh-meters. Hiermee bemeteren we continu hoeveel er energie er nodig én beschikbaar is en stemmen dat op elkaar af.”  

Het EisBär-systeem maakt het mogelijk om energie efficiënt op te wekken, op te slaan en te gebruiken. Het systeem regelt de distributie van de elektriciteit die wordt geproduceerd. De energie-opwekking door zonnepanelen en het energieverbruik door warmtepomp, het laden van elektrische auto’s en het verbruik van de kantoorapparatuur, worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. Uitgangspunt is dat de elektriciteitskosten minimaal blijven en zo veel mogelijk op de eigen energieproductie kan worden vertrouwd. 


BoxumInstallatiegroep

Meer over ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Lees meer
BoxumInstallatiegroep

Unieke combinatie 

Als we Jan vragen hoe hij het hele project heeft ervaren, antwoordt hij spontaan: “Met zo’n project als dit, blijf je continu leren. Het is echt een voorbeeldproject geworden; een project om trots op te zijn. De combinatie van Busch-free@home®, een slim energiemanagementsysteem, energiemeters en een besturingsunit zorgt voor een slimme omgeving waarmee alles te regelen en te besturen is. In de huidige tijd, met hoge energiekosten, wil je toch slim met energie omgaan? Dat kan hiermee als geen ander.”
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language