Aardlekbeveiliging

Ultieme bescherming van mensen en materiaal


Aardlekbeveiligingen beschermen mensen voor levensbedreigend indirect contact volgens IEC/EN 61008 of IEC/EN 61009. ABB biedt een veelomvattend pakket producten, waaronder de aardlekschakelaars RCCBs, aardlekautomaten RCBOs, aardlekblokken voor aanbouw aan installatieautomaten en aardlekrelais voor dinrail en frontmontage. Geschikt voor toepassingen in huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren.. 
 

Productvoordelen

  • Bewezen kwaliteit conform verschillende internationale goedkeuringen
  • Veelomvattend programma producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen
  • Pakket toebehoren, geschikt voor alle System Pro M series

Productkenmerken

  • Volledige beveiliging tegen alle vormen van aardlekken (AC, A, B, A-APR uitvoeringen leverbaar)
  • Uitstekend bestand tegen ongewenste activering
  • Nominaalstroom tot 125 A
  • Leverbaar in alle gevoeligheden van 0,01 A tot 2 A
     

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Nieuws

Productoverzicht


Select region / language