Aardlekautomaat

Voor gegarandeerde efficiëntie en bescherming

Aardlekautomaten worden gewoonlijk in omgevingen gebruikt waar er behoefte is aan een gecombineerde beveiliging tegen aardlekken en overstroom (overbelasting en kortsluiting).

Aardlekautomaten herkennen dergelijke fouten en activeren het circuit waarmee ze een volledige bescherming bieden voor mensen en de aangesloten apparatuur beveiligen.
  

Productvoordelen     

  • Hoge kwaliteit
  • Complete productreeks


Productkenmerken  
 

  • AC, A, AP-R type beschikbaar
  • Brede waaier van onderbrekingscapaciteiten voor groot aantal toepassingen variërend van huishoudelijk tot industrieel.
  • Nominaalstroom tot 125A en pool-configuratie voor toepassing in 1-fase of 3-fasen netwerken.
  • Gevoeligheden tot 1000 mA 
     
DSP201-C16

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents

 

Select region / language