F200 B aardlekschakelaar

Onderscheidend in veelzijdigheid

De F200 B aardlekschakelaar is een universele aardlekschakelaars die ontworpen is voor toepassingen waar gebruik wordt gemaakt van apparaten zoals laadpalen, zonnepanelen, frequentieomvormers, medische apparatuur en UPS-systemen. De F200B aardlekschakelaars beveiligen tegen DC-foutstromen en bieden in dergelijke toepassingen volledige bescherming van de gehele installatie, incl. bescherming tegen alle tripmogelijkheden door golfvormen.

De nieuwe F200B biedt geweldige prestaties met hoge immuniteit tegen ongewenst trippen. En garandeert de veiligheid van de mens en van de installatie tegen het ontstaan van hoog frequent en DC foutstromen.

De F200 B is geschikt voor toepassing in industriële en commerciële gebouwen. En is de beste oplossing in zware omstandigheden in buiten toepassingen waar eisen worden gesteld aan hoge temperaturen en robuustheid.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale stroom: 16 A - 125 A
  • Beschikbare gevoeligheden: 30, 300 en 500 mA
  • Vervuilingsgraad 3 voor gebruik in industriële omgevingen en bouwplaatsen (16…63A)
  • Leverbaar met direct of selectief uitschakelgedrag
  • Parallelle voeding metdubbele aansluitklemmen met 25mm2 voor kabels en 10mm2 met busbars.
  • Voldoet aan wereldwijde productstandaarden: EN 61008 en EN 62423
  • Geschikt voor installatie in 2-fase netwerken of 3-fase netwerken met of zonder N
  • Voor temperatuurbereik van -25 °C tot max. +70 °C (voor systemen tot max. 32 A)
  • Gering eigen energieverbruik

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

Compacte oplossing

2-polige uitvoering in slechts 2 module behuizing

Betrouwbaarheid

In hoge mate immuun voor ongewenste tripping

Gecertificeerde kwaliteit

Voldoet aan wereldwijde productstandaarden

Highlights

Toepassingen

Producten en Downloads

Product browser
Downloads
Loading documents
Select region / language