S800P

De kracht om te beschermen bij hoge eisen

S800P_web_header_7000
De S800P is de juiste keuze wanneer zowel formaat als goede prestaties van groot belang zijn. Dankzij de combinatie van uitzonderlijke kenmerken en een breed scala aan beschikbare accessoires is het een zeer geschikte oplossing voor verschillende soorten toepassingen, waaronder spoorweg-, datacenter- en telecominstallaties en installaties voor duurzame energie en industrie in het algemeen.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

ABB pictogram energy mark
Hoge prestaties

Uitschakelcapaciteit tot 50 kA en nominaalstroom tot 125 A. De beste keuze voor zware, industriële toepassingen en duurzame energie installaties.

pic_compact_192x96
Compacte oplossing

S800P is de meest compacte installatieautomaat op de markt met een kortsluitvastheid van 50 kA volgens – IEC60947:
- 1,5 module per pool, 95 mm hoog en 82,5 mm diep
- Mogelijkheid om de automaat rechtstreeks op een DIN-rail te monteren

arrow_192x96
Uitbreidingsmogelijkheden

Upgrade uw systeem met een breed scala aan beschikbare accessoires

MID certificate
Wereldwijd gecertificeerd

Gecertificeerd volgens de belangrijkste wereldwijde en specifiek relevante normen:
- IEC60947-2
- EN45545 voor brand en rook
- IEC61373 voor trillingen en schokken

Belangrijkste kenmerken

  • Verkrijgbaar in nominaalstromen van 80A, 100A en 125A
  • Hoge uitschakelcapaciteit tot 50 kA
  • Verkrijgbaar in alle poolconfiguraties (1P, 2P, 3P, 4P)
  • B, C, D, K uitschakelcurves
  • Volledig veilige elektrische isolatie van het circuit in overeenstemming met IEC 60947-2
  • Breed scala aan accessoires beschikbaar

Hoge prestaties voor verschillende soorten toepassingen

Producten en documentatie

Productbrowser
Documentatie
Loading documents
Select region / language