Modulaire DIN-Rail-componenten

Alles wat nodig is om uw laagspanningsinstallatie te completeren.


Modulaire DIN-railcomponenten is een reeks componenten waarmee de functies van een distributiepaneel verder uit te breiden zijn, bijvoorbeeld met meetfuncties, besturingen of mogelijkheden voor het geven van commando’s.

De modulaire DIN-railcomponenten worden op een standaard DIN-rail geklikt.

Productvoordelen

  • Maak van System Pro M compact® een volwaardig systeem: met modulaire DIN-railcomponenten kunnen de mogelijkheden van MDB’s en SDB’s verder worden verbeterd.
  • De ongeëvenaarde ABB kwaliteit: De kwaliteit van ABB komt terug in elke functie van het distributiepaneel, van huishoudelijke installatiekast tot industrieel distributiepaneel, van beveiliging van installatieleidingen  tot hulpfuncties.
  • Probleemloze vervanging: een speciale reeks apparatuur en de beste technische documentatie – het samenstellen van een 100% ABB-paneel is een koud kunstje.
  • Dankzij het identieke ontwerp en dezelfde uitvoering heeft het volledige paneel uniforme en hoogwaardige uitstraling!
     

Productkenmerken 

  • Voor een grote variëteit aan stroom, spanning en vermogen om op alle niveaus te kunnen integreren.
  • De breedte van elk module is een veelvoud van de standaard DIN-module 17,5 mm tot 18 mm.
  • Groot aantal accessoires voor signalering, communicatie en koppeling.
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

 

Productoverzicht

bell
Bellen en beltransformators

Alles wat nodig is om een laagspanningsinstallatie te completeren

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language