S800-SCL-SR zelf-herstellende kortsluitstroombegrenzer
De S800 -SCL-SR biedt als belangrijk voordeel aangesloten schakelaar een hoger kortsluitschakelvermogen bereiken. Bij een aardlek in één van de motorcircuits, blijft de kortsluitstroom beperkt en wordt alleen de betreffende groep afgeschakeld. Nadat het afgaande apparaat is geactiveerd sluiten de contacten van de S800-SCL-SR weer automatisch. Alle andere afgaande apparaten blijven zonder onderbreking functioneren.
Productvoordelen
- Maximale systeembeschikbaarheid door het automatische sluiten van de begrenzer-contacten nadat de storing is verholpen
- Selectiviteit en back-up-beveiliging in één apparaat
- Verhoogt vermogen van systemen tot 100kA
- Hoog spanningsbereik tot 690V AC
- Groepenbeveiliging zonder onderbreking
Productkenmerken
- S800-SCL-SR is beschikbaar als IEC versie (1-2-3 polig) en IEC/UL versie (3-polen)
- Te combineren met S800S-B/C/D/K/KM, MS/MO325, MS/MO132, MS132-T