Overspanningsbeveiligingen voor dataleidingen

Bescherming van dataleidingen


OVR TC overspanningsbeveiligingen bieden goede bescherming van telefonie- en IT-apparatuur en bussystemen die zijn aangesloten op laagspanningssignaalleidingen.

Productvoordelen

  • De OVR TC reeks biedt een betrouwbare overspanningsbeveiligingen voor datanetwerken van datacenters, waterbehandelingsinstallaties en windturbineinstallaties
  • Met de RJ- en RJ45-connectoren zijn de overspanningsbeveiligingen flexibel en eenvoudig te installeren
  • Cartridges kunnen aan het einde van hun levensduur worden verwijderd en vervangen terwijl de connectoren opnieuw kunnen worden gebruikt
     

Productkenmerken

  • Ontlaadcapaciteit 10KA in 8/20
  • Laadstroom 140mA
  • Van 6V tot 200 VDC

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Producten and documentatie

Documentatie
Loading documents