Overspanningsbeveiligingen
OVR Klasse II
OVR type 2 is ontworpen om elektrische installaties en gevoelige apparatuur te beschermen tegen indirecte inslag en een laag beschermingsniveau (U
p) te garanderen. Dit type kenmerkt zich door het vermogen om stroom met een 8/20 µs impulsgolf veilig te ontladen.
Productvoordelen
- OVR T2 overspanningsbeveiligingen zijn beschikbaar in specifieke multipool versies voor alle verdelersystemen
- Voor alle versies bedraagt het maximale beschermingsniveau Up 1,5kV. Daarmee is de beveiliging geschikt voor zelfs de meest gevoelige eindapparatuur
- Zekeringen of ABB-zekeringsautomaten zijn als back-up beveiliging voor alles versies leverbaar
Productkenmerken
- Imax 15kA, 40kA en 70kA
- Up 1kV, 1.4kV en 1.5kV
- Uc 275V en 440V