OVR PV 1500

Uniek product op de markt

De fotovoltaïsche markt ontwikkelt zich snel en toepassingen boven 1000V zijn geen uitzondering meer. De bestaande reeks overspanningsbeveiligingen leende zich echter voor toepassing in 600V- en 1000VDC-installaties. Inspelend op de trend naar hogere spanningen, breidde ABB daarom de OVR PV-reeks uit naar 1500V DC. Met deze introductie zijn we de eerste die voor dergelijke toepassingen een oplossing levert.

Productvoordelen     

  • Beter rendement op investering voor de eindklant. ABB is momenteel de enige die het gebruik van PV overspanningsbeveiligingen in 1500VDC installatie mogelijk maakt. Dankzij de hogere spanning kunnen de zonnepanelen zelfs onder bewolkte omstandigheden meer energie produceren en kan de eindklant meer verdienen.
  • Kostenbesparing. Omdat de OVR PV 1500DC tot 10 kA zelfbeschermend is, zijn aanvullende beveiligingen overbodig. De installatie is bovendien veiliger omdat het brandrisico geringer is.
  • Voorkom extra kosten! De OVR PV 1500 is ontworpen voor de toekomst. Al in de ontwerpfase kan nu rekening worden gehouden met toekomstige standaarden. Dat voorkomt tijdverlies in een later stadium door noodzakelijke aanpassingen. 
  • Veiligheid zonder compromis! De hele PV-reeks is uitgevoerd met gepatenteerde thermische uitschakeling voor de kleine DC-stroom in een PV-installatie.
     

Productkenmerken   

  • Voldoet aan EN 50539-11 (Editie 2013 11), ’s werelds eerste standaard die tests voorschrijft om de veiligheid van overspanningsbeveiligingen in PV-installaties te waarborgen
  • Maximum bedrijfspanning van 1500VDC
  • Beschikbaar in IEC- en UL-versie,
  • Zelfbeschermend tegen kortsluitingen tot 10 kA aan het einde van de productlevensduur
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Meer informatie

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language