OVR WT 3L 690 P TS

Laat de windturbine draaien

Door hun hoogte van meer dan 100 meter en hun locatie zijn windturbines vaak blootgesteld aan de gevolgen van directe en indirecte blikseminslag, zoals transiënte schommelingen, overspanningen en overstroom. Dit beïnvloedt direct de energie- en signaalleiding en kan kostbare apparatuur beschadigen.

De huidige windturbines met variabele snelheid zijn voorzien van PWM (pulse width modulation/pulsbreedtemodulatie) bestuurde inverters op basis van IGBT of IGCT waarmee de uitgangspanning en frequentie worden geregeld. Wanneer niet goed wordt gefilterd, veroorzaken deze technologieën overspanningspieken die bovenop de PWM stuurspanning komen. Dat stelt specifieke eisen aan de overspanningsbeveiliging. ABB OVR WT overspanningsbeveiligingen zorgen door hun beveiliging dichtbij de rotorlager en converter dat het systeem blijft draaien en stilstand wordt geminimaliseerd.

Productvoordelen 

  • Beter rendement op de investering van eindgebruikers. Dankzij de hoge mate van beveiliging kan de windturbine meer energie produceren, ook onder stormachtige omstandigheden, en kan de eindklant meer verdienen.
  • Preventief onderhoud. Dankzij de optionele hulpcontacten, houdt de eindgebruiker zicht op de werking van de OVR.
  • Snel en veilig onderhoud. Geen noodzaak voor vervanging van het volledige product wanneer de OVR zijn levensduur beëindigt. Dankzij de steekbare eigenschap, kunnen patronen zonder isolatie van de bedrading worden vervangen.
  • Patroonvergrendelingen inbegrepen zodat de stekker altijd correct in het onderdeel is gepositioneerd. Het ongewild loslaten van de patronen door trillingen van de turbine wordt zo voorkomen – ook wanneer de OVR op de generator van de windturbine zelf wordt geïnstalleerd.

Productkenmerken   

  • Leverbaar in Type 1- en Type 2-uitvoering
  • Complete beveiliging; verbinding van MOVs en vonkopening kunnen weerkerende piekspanningen (Urp) tot 3400 V weerstaan
  • Maximale continue bedrijfsspanning Uc tot 1260V (P-G) en 2520 V (P-P)
  • Conform IEC 61643-1/ IEC 61643-11
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Meer informatie

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language