Protection and Safety devices

PAD_layout_1183x353

Bescherming voor mensen en waardevolle installaties

Ons brede assortiment aan beschermings- en veiligheidsapparatuur is geschikt voor wereldwijde toepassingen in zowel residentiële, commerciële als industriële omgevingen. Het omvat niet alleen apparaten die netwerken beschermen tegen kortsluiting en overstroom, zoals ons assortiment zekeringhouders en zekeringlastscheiders, maar ook producten die de bedrijfscontinuïteit garanderen door selectieve bescherming te bieden voor alle DC 24 V-belastingscircuits (EPD24) of door monitoring van de isolatie van IT-lijnen, zowel in grote industriële installaties als in PV-plants (ISL-reeks).

Kenmerken

  • Veiligheid en betrouwbaarheid
  • Operationele continuïteit
  • Wereldwijd inzetbaar dankzij relevante certificeringen
  • Compact en effectief

 

Productaanbod

.............

Select region / language