Quick-Guard is een zeer flexibel hekwerksysteem dat bestaat uit een minimum aantal verschillende onderdelen, zoals aluminium profielen, gepatenteerde montagedelen, netsluitingen, netten, vaste of geluidsreducerende panelen. Dankzij onze gepatenteerde speciale moer kunnen we alle soorten beslag met voorgemonteerde schroeven en moeren leveren. Het boren van gaten in de profielen is overbodig en er wordt recht afgesneden. Het monteren en aanpassen is dus bijzonder eenvoudig. Quick-Guard kan op locatie worden geleverd en ontworpen (Quick-Guard Express) of volgens tekening worden ontworpen en vervaardigd (Quick-Guard standard).
De EN ISO 10218- 1 en - 2 standaarden ( Geharmoniseerde standaarden voor de Machinerichtlijn) bevatten de eisen hoe de ruimte van een industriële robot veilig kan worden begrensd. Lees meer...(EN)
Ons Quick-Guard hekwerksysteem is getest conform de methode die in EN ISO 14120, Annex C is voorgeschreven. Bij deze methode wordt een slinger van verschillende hoogten losgelaten, representatief voor verschillende energieniveaus. De schokbestendigheidstests worden zowel aan de buitenzijde als binnenzijde van het hekwerk uitgevoerd.
Aan de buitenzijde moet het hekwerk bestand zijn tegen een schok van 115 J, wat overeenkomt met een persoon die 90 kg weegt en onbewust met een snelheid van 1,6 m/s (loopsnelheid) tegen het hekwerk botst.
De test aan de binnenzijde van het hekwerk wordt uitgevoerd met bijv. Een stalen bol (slingertest) die van verschillende hoogten worden losgelaten, representatief voorde schok van verschillende energieniveaus. Het hekwerk wordt getest totdat aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
In EN ISO 14120 wordt geen minimumwaarde gegeven voor de schokbestendigheid van binnenuit. De ontwerper van de machine moet de machine zo ontwerpen dat het uitwerpen van objecten wordt voorkomen. Wanneer dit door het machineontwerp niet te voorkomen is, dan moet een hekwerk worden ontworpen om de uitgeworpen objecten te beheersen. De machineontwerper is verantwoordelijk voor het ontwerp en de keuze van een hiervoor geschikt hekwerk,
Ter ondersteuning van de machineontwerper bij het ontwerpproces zijn hier testrapporten van ons Quick-Guard hekwerksysteem opgenomen. De testrapporten bevatten de resultaten van de tests die aan de binnenzijde van het hekwerk zijn uitgevoerd. Tests aan de buitenzijde (115 J) zijn succesvol afgerond voor alle hekcombinaties die in deze rapporten zijn gepresenteerd.
Beschikbare informatie over de beperkingen aan het gebruik van hekwerksystemen als begrenzing in robotcellen vindt u hier
Voor meer informatie over de testmethode zie EN ISO 14120 (Machineveiligheid – Hekwerken – Algemene eisen aan het ontwerp en de constructie van vaste en verplaatsbare hekwerken), Annex C. De Annex met de testmethode is informatief, d.w.z. dat het uitvoeren van deze tests niet verplicht is.
Op locatie aan te passen eenvoudig hekwerk
SafeCAD is een plug-in programma voor AutoCAD waarmee u snel en eenvoudig veiligheidsoplossingen kunt completeren met ons Quick-Guard hekwerksysteem. Als input voor het programma wordt een eenvoudig schets gebruikt. De positie van deuren en luiken, de keuze van netten, polycarbonaat, aluminium/staalplaat of geluidsreducerende panelen worden ingevoerd. Het programma genereert vervolgens automatisch 3D tekeningen inclusief componenten- en snijlijsten. De tekeningen dienen ook als basis voor het assembleren/installeren.
Let op: u heeft AutoCAD nodig om SafeCAD te kunnen gebruiken. U heeft ook een (gratis) licentiesleutel voor SafeCAD ® nodig om het programma te openen en activeren. De licentiesleutel is apart verkrijgbaar via uw lokale verkoopvertegenwoordiger.
SafeCAD 6 - voor Windows 7 en AutoCAD 2015 (64-bit)SafeCAD 6 - voor Windows 7 en AutoCAD 2015 (32-bit)SafeCAD 6 - voor Windows 7 en AutoCAD 2013-2014 (64-bit)SafeCAD 6 - voor Windows 7 en AutoCAD 2013-2014 (32-bit)SafeCAD 2012 - voor Windows 7 en AutoCAD 2012 (64-bit)SafeCAD 2012 - voor Windows 7 en AutoCAD 2012 (32-bit)
3D CAD-tekeningen (in verschillende CAD-formaten):
Veiligheidsproducten bij Cadenas
Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Vind snel een ABB Channel Partner