Quick-Guard Express

Op locatie aan te passen eenvoudig hekwerk

Quick-Guard Express wordt snel en kosteneffectief geïnstalleerd. U bestelt secties die slechts uit enkele onderdelen bestaan en het eenvoudig maken om een compleet hekwerksysteem zelf op locatie te installeren. Een handmatig net-bevestigingsgereedschap, waarmee netten eenvoudig worden gesneden, is zo nodig bij de levering inbegrepen.

Productvoordelen

  • Zeer goed aan te passen aan uiteenlopende eisen
  • Snelle installatie
  • Licht van gewicht
  • Fraai ogend
  • Minimale onderhoudseisen
  • Compatibel met Quick Guard standard

Productkenmerken

  • Lichte en robuuste aluminium profielen
  • Sectie kan zonder speciaal gereedschap worden ingekort
  • Max. hoek van 45° tussen twee secties
  • Boren en lassen zijn verleden tijd
  • Voorgemonteerde accessoires
    quick-guard_E_fencing_system_1950x975

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Hoogtepunten

    Product browser
    Documenten
    Loading documents
    Select region / language