Veiligheidsrelais

De Sentry veiligheidsrelais zijn krachtige en gebruiksvriendelijke veiligheidsrelais die voor alle soorten veiligheidstoepassingen kunnen worden ingezet.

De Sentry serie omvat basismodellen voor eenvoudige toepassingen, kan worden gebruikt voor outputuitbreiding en heeft uiterst flexibele modellen met extreem nauwkeurige timer-functie.

Sentry veiligheidsrelais worden zowel in eenvoudige als meer geavanceerde veiligheidsoplossingen ingezet om veiligheidsmodules te monitoren overeenkomstig de eisen van functionele veiligheidsstandaarden.

 
De Sentry veiligheidsrelais zijn verkrijgbaar met zowel schroefklemmen als push-in klemmen.
De push-in terminals vereenvoudigen en versnellen de installatie, terwijl ze zorgen voor een veilige en
onderhoudsvrije aansluiting ook na transport of in installaties met trillingen.
Voor het aansluiten van een kabel in de push-in-klemmen is geen gereedschap nodig, Just push it! 
sentry-group

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Ons aanbod

Productbrowser
Documentatie
CAD-tekeningen
Loading documents

CAD drawings for all Safety Products are available here.

Select region / language