Veiligheidstimers

Sentry TSR10- en Sentry USR-modellen bieden geavanceerde timerfuncties, opkomend/afvallend vertraging, tijd-overbrugging en tijd-reset. Meer informatie hierover vindt u in de ‘Timerfuncties’-tab hieronder. 

De tijd wordt via het display ingesteld van 0 tot 999 seconden met een nauwkeurigheid van ± 1%. 
Sentry TSR10 leent zich voor noodstop-knoppen, veiligheidsschakelaars en OSSD-componenten.

Sentry USR10 en USR22 lenen zich voor de meeste veiligheidscomponenten, waaronder noodstopknoppen, veiligheidsschakelaars, OSSD-componenten, tweehandsbedieningen en contactmatten, -bumpers en -lijsten.

Belangrijkste productkenmerken

  • Max. PL e/SIL3
  • Geavanceerde timerfuncties tussen 0 en 999 seconden
  • Nauwkeurigheid van ±1%
  • Eenvoudige configuratie door op display keuze te maken voor vooringestelde configuraties of maatwerk-configuratie
  • Display met uitgebreide statusinformatie
  • Verwijderbare klemmenblokken
  • Uitgebreide LED-indicatie

 


 
Sentry TSR10_2TLC172070V0201

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Productbrowser
Documentatie
CAD-tekeningen
Loading documents

CAD drawings for all Safety Products are available here.

Select region / language