Uitbreidingsrelais

Sentry BSR- en TSR-modellen kunnen als uitbreidingsrelais worden ingezet.

Uitbreidingsrelais worden toegepast ter uitbreiding van het aantal veilige uitgangen van een andere veiligheidsrelais of een veiligheids-PLC, zoals Pluto. Dit is met name interessant voor toepassingen waar meerdere machines moeten worden gestopt.

Sentry BSR-modellen zijn rendabele uitbreidingsrelais die ook kunnen worden gecombineerd met -24 VDC veiligheidsuitgangen van Pluto. Ze hebben geen timerfunctie.

Sentry TSR10 biedt geavanceerde timerfuncties, zoals opkomend/afvallend vertraging, tijd-overbrugging en tijd-reset. De tijd wordt ingesteld via het display, van 1 tot 999 seconden met een nauwkeurigheid van ± 1%.

Sentry TSR20 biedt een afvallend vertraging van 0,5 of 1,5 s die via een schakelaar wordt ingesteld. TSR20 omvat de +24 VDC-modellen en TRS20M de netspanningsmodellen (85-265 VAC/120-275 VDC).

 

Belangrijkste productkenmerken

  • Max. PL e/SIL3
  • Eenvoudige uitbreiding van Pluto veilige transistoruitgangen
  • Uitstekende nauwkeurigheid van ±1%
  • Geavanceerde timerfuncties (TSR10)
  • Eenvoudige tijdkeuze via schakelaar (TSR20 en TSR20M)
  • Uitgebreide LED-indicatie
  • Verwijderbare klemmenblokken
Sentry expansion

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Productbrowser
Documentatie
CAD-tekeningen
Loading documents

CAD drawings for all Safety Products are available here.

Select region / language