Universele veiligheidsrelais

Sentry USR-modellen zijn universele veiligheidsrelais. Hetzelfde model kan in de meeste veiligheidsapparatuur worden toegepast waardoor bespaard wordt op voorraad en opslagruimte. Onderhoudspersoneel hoeft bovendien minder modellen te kennen.

Alle Sentry USR-modellen hebben een display aan de voorzijde voor eenvoudige configuratie. Het display biedt ook uitgebreide indicatie over de status en foutmeldingen van het relais.

Sentry USR10 en USR22 lenen zich voor het monitoren van noodstop-knoppen, veiligheidsschakelaars, OSSD-componenten, tweehandbedieningen en contactmatten, -bumpers en -lijsten.

Belangrijkste productkenmerken

  • Een model voor alle toepassinge
  • Max. PL e/SIL3
  • Eenvoudige configuratie door op display keuze te maken voor vooringestelde configuraties of maatwerk-configuratie
  • Geavanceerde timerfuncties van 0 tot 999 seconden
  • Precisie van 0,1 seconde op 100 seconden en 1 seconde over 100 seconden
  • Nauwkeurigheid van ± 1%
  • Display met uitgebreide statusinformatie 
  • Multi-reset voor resetten van 10 veiligheidsrelais via één reset-knop
  • Oplichten en knipper van reset-button via Sentry veiligheidsrelais
  • Uitgebreide LED-indicatie
  • Verwijderbare klemmenblokken
     

 


 
Sentry TSR10_2TLC172070V0201

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Productbrowser
Documentatie
CAD-tekeningen
Loading documents
CAD tekeningen voor al de veiligheidsproducten zijn hier beschikbaar.
Select region / language