In serie aansluiten, de status van iedere module kennen en besparen op I/O’s

StatusBus

Serie-aansluitingen besparen op kabellengte en installatietijd. Met onze StatusBus-functionaliteit profiteert u van die voordelen én behoudt u het statusoverzicht van iedere aangesloten veiligheidsmodule. Daarmee kunt u nu ook probleemoplossing versneller en downtime verminderen.

De modulen worden met een standaardkabel en M12-5 connectoren aangesloten. Een speciale buskabel is niet nodig en ook een extra communicatiemodule kan achterwege blijven.

Met onze oplossing is er slechts één I/O op de veiligheids-PLC nodig om de status op te vragen van max. 30 veiligheidsmodulen en slechts een veiligheidsingang voor het veiligheidssignaal van max. 10 modules in serie met een PL e.

Producten die de StatusBus-functionaliteit ondersteunen, zijn Smile Tina, Inca Tina en Pluto veiligheids-PLC.

Belangrijkste voordelen

  • Rendabel met kortere kabellengten en minder I/O’s noodzakelijk
  • Kortere installatietijd
  • Minder downtime
  • Eenvoudige PL e

Belangrijkste features

  • Status van max. 30 in serie aangesloten modules
  • M12-connectoren
  • Extra module niet nodig
  • Ondersteund door Smile Tina, Inca Tina en Pluto veiligheids-PLC
StatusBus_390x256

Documentatie

Producten

Select region / language