Smile

Compacte noodstops en drukknopkasten

De Smile noodstop is een kleine en eenvoudig te installeren noodstop. Door de afmeting kan deze noodstop overal waar u wilt worden geïnstalleerd. Hij wordt geleverd met M12-aansluiting of kabel en de centrale montagegaten maken montage op aluminium delen eenvoudig mogelijk.

Smile 41 drukknopkast Omvat maximaal 4 drukknoppen en een noodstopknop in één compacte unit. Smile 41 wordt geleverd in twee series – modellen voor standaard Pluto en modellen die zijn aangepast voor AS-i Safety.

Productvoordelen

  • De compacte behuizing vereenvoudigt de montage
  • Eenvoudige aansluiting
  • Eenvoudige troubleshooting
  • Serie aansluiting conform Cat 4 (Tina modellen)

Productkenmerken

  • Compacte afmeting
  • M12 connector(en)
  • LED indicatie
  • Tina modellen (voor dynamische veiligheidscircuits)
  • AS-i modellen
  • StatusBus modellen (Smile Tina) Lees hier meer over StatusBus
    Smile_series_390x195

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Product browser
    Documenten
    Modellen Smile
    Loading documents

    Smile is leverbaar in verschillende modellen:

    • Smile

      Voor veiligheidsrelais en veiligheids-PLC’s.

    • Smile Tina

      Voor Vital veiligheidscontroller en Pluto veiligheids-PLC

    • Smile AS-i

      Met ingebouwde veilige AS-i ingangsnode voor rechtstreekse koppeling aan AS-i Safety.

    • Smile AS-i voor schakelkasten

      Een versie van Smile AS-i is speciaal ontwikkeld voor paneelmontage.

    • Smile veiligheidstop

      Te gebruiken als veilige machinestop, met zwarte drukknop.

    • Smile reset-knop

      Te gebruiken als reset-knop voor veiligheidcircuits.

    • Smile 41 drukknopkast

      Voor Pluto veiligheids-PLC

    • Smile 41 AS-i drukknopkast

      Met ingebouwde veilige AS-i ingangsnode voor rechtstreekse koppeling aan AS-i Safety.

    Select region / language