INCA

Noodstops voor installatie in behuizing

INCA is een verlichte noodstop voor paneelmontage. Hij is speciaal ontwikkeld voor installatie in 22,5 mm gaten in paneelkasten; de aansluiting verloopt eenvoudig via een verwijderbare terminal. Dankzij de compacte afmeting, neemt de INCA weinig ruimte in beslag in de kast.

Productvoordelen

  • Eenvoudige aansluiting
  • Eenvoudige troubleshooting
  • Seriële aansluiting conform Cat 4

Productkenmerken

    Inca_390x195

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Product browser
    Documenten
    Modellen Inca
    Loading documents

    Smile is leverbaar in verschillende modellen:

    • Inca

      Voor statische veilgheidscircuits.

    • Inca Tina

      Voor dynamische veiligheidscircuits.

    • Inca veiligheidstop

      Te gebruiken als veilige machinestop, met zwarte drukknop.

    Select region / language