Pluto veiligheids-PLC

Een compacte, krachtige en gebruiksvriendelijke veiligheids-PLC

Pluto is een rendabele, krachtige en compacte veiligheids-PLC voor alle mogelijke machineveiligheidstoepassingen. De meest gangbare veiligheidsapparatuur kan direct op Pluto worden aangesloten en meervoudige veiligheidssensoren kunnen op één ingang worden aangesloten en toch het hoogst mogelijke veiligheidsniveau bereiken. Het programmeren verloopt eenvoudig via de bijbehorende software Pluto Manager.

Pluto wordt geleverd in verschillende uitvoeringen: eenvoudige modellen voor kleinere systemen en modellen met buscommunicatie voor grote systemen. Sommige Pluto-modellen zijn aangepast voor AS-i. Modellen met analoge ingangen zijn eveneens leverbaar.

Productvoordelen

  • Eenvoudig programmeren en toch zeer krachtig
  • Extra module voor bijv. snelheidsmeting niet meer nodig.
  • Maximaal 32 Pluto’s kunnen gegevens uitwisselen zonder extra programmeerwerk
  • Safe bus vereenvoudigt de aansluiting tussen schakelkasten overeenkomstig PL e/SIL3
  • AS-i modellen vereenvoudigen het aansluiten
  • Uitgebreide communicatiemogelijkheden met HMI en PLC’s

Productkenmerken

  • Meeste machineveiligheidsfuncties, inclusief bewaking van snelheid en analoge ingang
  • Geavanceerde programmeermogelijkheden
  • Ladder en TÜV goedgekeurde functieblokken
  • PL e/SIL 3
  • Ondersteunt StatusBus  Lees hier meer over StatusBus
    Pluto_B20_and_D45_390x195

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Hoogtepunten

    Product browser
    Documenten
    Pluto-modellen
    Pluto Manager
    Loading documents

    Enkelvoudige Pluto

    • Pluto S20
    • Pluto S46

    Enkelvoudige Pluto’s zijn stand alone-units en lenen zich daardoor perfect voor kleinere systemen die niet hoeven te communiceren met andere Pluto-units of gateways.

    Pluto met bus

    • Pluto A20
    • Pluto B20
    • Pluto B22
    • Pluto B46

    Pluto-uitvoeringen met bus bieden dezelfde mogelijkheden als de enkelvoudige Pluto en beschikken daarnaast over een veilige Pluto-bus.

    Pluto met analoge ingangen

    • Pluto D20

    Pluto-uitvoeringen met analoge ingangen beschikken over dezelfde mogelijkheden als de Pluto-versies met bus maar bieden daarnaast de mogelijkheid om sommige ingangen te gebruiken als gewone veilige ingang of veilige analoge ingang.

    Pluto met analoge ingangen en telleringangen voor snelheidsbewaking

    • Pluto D45

    Naast de analoge ingangen heeft dit Pluto-model ook ingangen die als telleringangen kunnen worden geconfigureerd voor incrementele encoders, fotocellen, naderingschakelaars, etc.

    Pluto uitgangsmodule

    • Pluto O2

    Pluto O2 is een veiligheidsuitgangsmodule waarmee het aantal veiligheidsuitgangen van veiligheidssystemen eenvoudig kan worden uitgebreid. Elke Pluto O2 biedt twee onafhankelijke veiligheidsuitgangen met elk drie contacten, waardoor extra uitbreidingsrelais overbodig worden.

    Pluto met AS-i

    • Pluto AS-i
    • Pluto B42 AS-i

    Pluto AS-i is een veiligheids-PLC die speciaal is ontworpen voor het AS-i veiligheidsconcept waarin alle veiligheidscomponenten via één enkele kabel zijn verbonden. Pluto AS-i biedt dezelfde mogelijkheden als de standaard Pluto en biedt naast de Pluto-bus ook een AS-i-businterface. Pluto AS-i kan als veiligheidsbewaking op de AS-i-bus fungeren of als gelijktijdige master en veiligheidsbewaking. Pluto As-i kan ook worden toegepast als I/O-controller.

    Pluto Manager

    Pluto Manager is software die speciaal is ontwikkeld voor de veiligheids-PLC Pluto. Het programmeren verloopt via ladders; samen met de functieblokken wordt zo de structuur van de veiligheidsfuncties gecreëerd. De software wordt geleverd met voorgedefinieerde, TÜV-goedgekeurde functieblokken die het ontwerp van veiligheidsfuncties mogelijk maken.

    Pluto Manager geeft een gestructureerd overzicht over Pluto’s gateways en randapparatuur in kleine en grote projecten. Het biedt inzicht in en besturing van sensoren en actuators en de reacties tussen beide. Pluto Manager omvat ook handleidingen voor de software en hardware die zijn aangesloten en via het programma worden aangestuurd.

    Met de interface kan direct de status worden opgevraagd via Pluto’s twee busopties: AS-i en Pluto bus. Daarnaast worden diagnostische functies geboden en kunnen data worden geëxporteerd.

    Om de programmacode naar de Puto-module te laden, is een licentiesleutel nodig. De licentiesleutel is apart verkrijgbaar via uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

    We bieden een breed pakket toebehoren voor Pluto veiligheids-PLC’s waaronder kabels, connectoren, functieblokken en identifier circuits (IDFIX).

    IDFIX


    IDFIX is een identificatiecircuit dat voor iedere unit op de Pluto-bus uniek is. Het omvat een indentificatiecode en maakt het mogelijk om een PLC-programma in het netwerk te distribueren. Er zijn vier verschillende uitvoeringen: R, RW, DATA en PROG. Naast de identificatiecode, kan de DATA ook veiligheidscodes van AS-i-nodes in een AS-i-systeem omvatten. PROG omvat het actuele PLC programma en wordt gebruikt met één Pluto voor programmadistributie.
    IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
    Select region / language