Veiligheidscontrollers

Vital veiligheidscontroller en veiligheidsrelais

Wij bieden veiligheidsrelais voor alle soorten veiligheidsunits. Onze veiligheidsrelais hebben een grote flexibiliteit en een groot aantal ingangsopties. De relais zijn klein en compact met een uitstekende betrouwbaarheid en veiligheidsniveau.

Wanneer meerdere veiligheidsunits dezelfde uitgang besturen, worden ze veelal in serie aangesloten. Maar voor PL e is een serie-aansluiting niet mogelijk en elke unit moet daarom zijn eigen veiligheidsrelais hebben. Vital kan worden gebruikt voor het exclusief besturen van kleinere machineveiligheidssystemen waarvoor anders een programmeerbare controller of meervoudig veiligheidsrelais vereist zijn.. Met de Vital veiligheidscontroller kunnen max. 30 veiligheidsunits in serie op één Vital worden aangesloten én PL e worden gerealiseerd.

    Safety_relay_BT50,_BT51,_E1T,_RT7A,_RT6_2TLC172530F0201

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Ons aanbod

    Select region / language