Spot

Eenvoudige lichtstraal met flexibele montage

Spot 10 is een lichtstraal die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor lichaamsdetectie. Het bestaat uit een zender en ontvanger en wordt aangesloten op een Pluto veiligheids-PLC of Vital veiligheidscontroller.

Productvoordelen

  • Minimale bekabeling en slechts een besturingsmodule
  • Max. 6 stralen in serie geschakeld met Vital voor PL e
  • Kortere installatietijd en troubleshooting

Productkenmerken

  • Type 4 conform EN 61496 met Vital/Pluto
  • Max. 10 m bereik
  • Flexibele montage
  • LED indicatie
  • IP67
    Spot10_390x195R

    Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

    Product browser
    Documenten
    Loading documents
    Select region / language