Eden
Hoogste veiligheidsniveau voor zware omstandigheden
Eden is een contactloos veiligheidssensor voor vergrendelde deuren en veilige positiedetectie. De veiligheidssensor wordt gebruikt om te garanderen dat een machine stopt wanneer een deur of luik is geopend. Het wordt ook ingezet om te bewaken dat een robot in een vaste positie staat wanneer iemand het werkgebied van de robot betreedt.
Een contactloze veiligheidssensor bestaat uit twee complementaire delen die -zonder mechanisch contact- elkaars aanwezigheid detecteren. Hierdoor is de montage veel flexibeler dan bij traditionele mechanische schakelaars. Eden communiceert voortdurend tussen de twee delen; iedere fout leidt direct tot een stopsignaal.
Productvoordelen- Flexibele montage, 360°
- Seriële aansluiting volgens Cat. 4
- Bestand tegen zware omstandigheden
- Minder bekabeling en besturingsunits met lokale reset-functie
- Geschikt voor fraudegevoelige toepassingen
- Eenvoudiger probleemoplossing dankzij uitgebreide LED-indicatie, infosignalen en statusbus
Productkenmerken- Detectieafstand: 0 tot 15 mm
- IP69K
- M12 aansluiting
- Modellen met hoge codeniveau