De inbouwdozen van ABB lopen al heel wat jaren mee in de bouw en dat is niet voor niets. Ze onderscheiden zich namelijk door een hoge kwaliteit, vormvastheid, duurzaamheid en functionaliteit. De stijve koppeling zonder hulpstukken garandeert een goede maatvoering en de dozen zijn voorzien van een herplaatsbaar inslagdeksel met detectiesticker.
En we blijven innoveren. Zo zijn de meest recente exemplaren voorzien van een buisinvoer voor zowel 16, 19 en 20 mm. Het assortiment biedt dan ook voor elke situatie een oplossing. Een waarmee je de klus sneller voor elkaar krijgt en dus tijd bespaart.