Voorbedrade lasdozen

Een ruime en duurzame keuze voorbedrade en gerecyclede lasdozen

Op zoek naar voorbedrade lasdozen? En tegelijkertijd ook nog eens de impact op het milieu verkleinen? Kies voor het ruime assortiment voorbedrade lasdozen van ABB. Gemaakt van 100% gerecycled kunststof en met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en hetzelfde gemak als hun conventionele voorgangers.

De 3620 GST S geschikt voor beurzen en events is al compleet stekerbaar en voorbedraad uitgevoerd. En voor de 3611 S-serie zijn tal van deksels beschikbaar om bijvoorbeeld Schuko-chassisdelen, wandcontactdozen en GST-connectoren aan te sluiten. De variant met de toevoeging ‘GB’ in het typenummer, is voorzien van externe bedrading die direct in de lasdoppen/-klemmen aan te sluiten is. Handig in gebruik dus, maar ook beter voor het milieu en een eerste stap richting ABB’s complete circulaire aanpak.


3611g-gb2-s

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Voorbedrade lasdozen S

Voorbedrade lasdoosdeksels S

Lasdozen 3611 S serie

Zadels

Tools en support

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language